規格/EC指令
適合EC指令・規格
・機械指令
・EN ISO 14119
・EN 60204-1
認証規格
| 認証機関 | 規格 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| TÜVラインランド | EN60947-5-1(直接開路動作認証)、GS-ET-19 | お問い合わせください |
| UL | UL508 | E76675 |
| CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 |
| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | お問い合わせください |
安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T 1404 8.5)
| タイプ | 一般タイプ | 表示灯タイプ |
|---|---|---|
| 使用カテゴリ | AC-15 | AC-15 |
| 定格作動電流(Ie) | 3A | 6A |
| 定格作動電圧(Ue) | 250V | 115V |
注. 短絡保護装置としてIEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。
UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14)
A300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 遮断 | 投入 | 遮断 | ||
| 120VAC
240VAC |
10A | 60
30 |
6
3 |
7,200 | 720 |
注. 表示灯付き(-A)の場合のUL/CSA認定定格は6A/115VACとなります。
電磁コイル特性
| 種類 | メカニカルロック方式
DC24Vタイプ |
ソレノイドロック方式
DC24Vタイプ |
|---|---|---|
| 定格動作電圧 | DC24V +10%, -15%(100%ED) | |
| 消費電流 | 約300mA | |
| 絶縁クラス | Class B(~130℃) | |
表示ユニット特性
| 定格電圧 | AC/DC10~115V |
|---|---|
| 消費電流 | 約1mA |
| 発光色(LED) | 橙、緑 |
性能
| インターロックのタイプ | タイプ2(EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| コード化レベル | Low level coded(EN ISO 14119) | |
| 保護構造*1 | IP67(EN60947-5-1) | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.05~0.5m/s | |
| 許容操作頻度 | 最大30回/min | |
| 直接開路動作力 *3 | 最小19.61N(EN60947-5-1) | |
| 直接開路動作までの動き *3 | 最小20mm(EN60947-5-1) | |
| ロック強度(Fzh) | 最小700N(GS-ET-19) | |
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ(アース端子付き) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
| インパルス耐電圧
(Uimp) (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 4kV |
| 異極端子間 | ||
| 各端子とアース間 | ||
| ソレノイドとアース間 | 2.5kV | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以下(DC500Vメガにて) | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
| 定格密閉熱電流(Ithe) | 10A(EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約800g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの浸入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。早期摩耗、破損などの原因になります。
*2. 耐久性の条件は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHです。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。