(単位:mm)
本体
形D4BL-□□R□-□
形D4BL-2GRD-AT
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 2NCの接点ON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認ください。
操作キー
形D4BL-K1
形D4BL-K2
形D4BL-K3
操作キー取り付け時
形D4BL+形D4BL-K1の場合
形D4BL+形D4BL-K2の場合
形D4BL+形D4BL-K3の場合
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 上記、各図の操作キーの挿入方向は正面から挿入した図です。
*1. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が図中の面(A)上にある場合のものです。
*2. 挿入半径の値は操作キーの回転の中心点が操作キー取付面上にある場合のものです。
表示ユニット