形式構成
形式基準
種類
本体形式
(操作キーは別売となっておりますのでご注意ください。)
本表に記載のない形式をご注文の際は、お取引き商社または弊社営業にご相談ください。
| ロック方式 | コンジット
口サイズ |
ソレノイド用
電圧 |
表示灯なし
1NC/1NO+1NC (スローアクション) |
表示灯付
1NC/1NO+1NC (スローアクション) |
表示灯なし
2NC+1NC (スローアクション) |
表示灯付
2NC+1NC (スローアクション) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル
ロック方式 |
Pg13.5 | DC24V | 形D4BL-1CRA | 形D4BL-1CRA-A | 形D4BL-1DRA | 形D4BL-1DRA-A |
| G1/2 | DC24V | 形D4BL-2CRA | 形D4BL-2CRA-A | 形D4BL-2DRA | 形D4BL-2DRA-A | |
| M20 | DC24V | 形D4BL-4CRA | 形D4BL-4CRA-A | 形D4BL-4DRA | 形D4BL-4DRA-A | |
| ソレノイド
ロック方式 |
Pg13.5 | DC24V | 形D4BL-1CRG | 形D4BL-1CRG-A | 形D4BL-1DRG | 形D4BL-1DRG-A |
| G1/2 | DC24V | 形D4BL-2CRG | 形D4BL-2CRG-A | 形D4BL-2DRG | 形D4BL-2DRG-A | |
| M20 | DC24V | 形D4BL-4CRG | 形D4BL-4CRG-A | 形D4BL-4DRG | 形D4BL-4DRG-A |
| ロック方式 | コンジット口サイズ | ソレノイド用電圧 | 表示灯付 2NC+2NC
(スローアクション) |
|---|---|---|---|
| メカニカルロック方式 | G1/2 | DC24V | 形D4BL-2GRD-AT |
操作キー形式
| 種類 | 形式 | |
|---|---|---|
| 水平取付形 | ![]() |
形D4BL-K1 |
| 垂直取付形 | ![]() |
形D4BL-K2 |
| 可調整形 | ![]() |
形D4BL-K3 |