このシリーズが、製造現場の安全を変えていく。
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。
F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。
また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。
このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
設計 -ライン全体の設計が簡単-
装置開口部から設備周囲の侵入検知まで、同一シリーズのライトカーテンで統一
製造ライン全体のメカ設計の標準化が図れ、選定、設計の複雑化を解消します。
本体だけでなく、ケーブル、金具などのアクセサリも統一*
アクセサリの流用・共用で、生産ラインの設計・改造が簡単になります。
* 一部アクセサリは除く。 詳細はカタログでご確認ください。
世界中のあらゆる設備・装置の安全システム構築に貢献
設計 -ライン全体の設計が簡単-
ラインを柔軟に設計できる豊富なラインアップ
さまざまな設備条件に応じた、柔軟な設計プランを組み立てることができます。
独自の光学設計で、長距離検出を実現
過酷な環境でも、長距離検出を活かして安定した検出動作が可能です。
オムロン独自の技術により小型化を実現
マルチビームセーフティセンサ F3SG-PGをセーフティライトカーテン F3SG-SRと共通の小型筐体で展開。
これまでより柔軟なメカ設計が可能になります。
*2018年6月 当社従来比(OMRON Robotics and Safety Technologies, Inc製マルチビームセンサ PA46シリーズ)
ライン変更が簡単に
ライトカーテンF3SG-SR/PGシリーズは同一筐体のため、本体を交換するだけ。
アクセサリを再度選定、設置していた手間を短縮できます。
例)今より装置に近い位置に設置するため、侵入検出タイプから手検出タイプへ変更
検出幅が同じなら、本体交換のみで付け替え可能*
*一部形式・アクセサリを除く。詳細はカタログでご確認ください。
色々な設置が可能
装置開口部にジャストフィット
検出幅 1,000mmまで40mm間隔の検出幅でラインアップ*。 開口部に合わせて最適な長さをお選びいただけるためサイズの過不足による追加対策なしで安全性が担保できます。
デッドスペースレスで安全状態を担保
以前はI字直列連結時やコの字配置時にデッドスペースが発生していましたが、F3SG-SRはデッドスペースを解消。 より安全性を高めたシステム設計が可能になりました。
省配線で柔軟に設計が可能【F3SG-SR/PG】
投受光器側の片側配線のみで作動するミラータイプのF3SG-PG-Cと、設備周囲の侵入検知を1か所の配線のみで実現するアクセサリとしてフロア設置ミラーをご用意しました。
配線ダクトの設計や配線作業の工数が削減できます。
設備に合わせて選べる2つの同期方式【F3SG-SR/PG】
投光器と受光器の同期に、設備に合わせてお選びいただける2つの同期方式をご用意しました。
立ち上げ -光軸調整が簡単-
入光状態の色判別で簡単・確実に光軸調整
光軸調整時間が削減でき、立ち上げが簡単です。
入光状態を一目でお知らせするエリアビームインジケータ(ABI)【特許取得済】
ライトカーテンのON/OFF状態に加え、光量低下も確認できます。
また、長距離設置時の微妙な光軸のズレをエリアごとに確認できるので、光軸調整が容易になります。
立ち上げ -設置、角度調整が簡単-
ライトカーテンの設置や角度調整を簡単にするアクセサリが充実
熟練者の知識に依存せずに対応でき、設置時間の短縮や設置後の調整も容易です。
ライトカーテンを取り付けたまま、簡単に光軸調整
立ち上げ -多彩な省配線オプション-
設備に合わせた多彩な省配線システム
ラインの立ち上げ時や保全の際の配線工数を大きく削減します。
大規模設備の長距離の配線引き回しを、多彩な省配線オプションですっきり
注.ケーブル延長の詳細については、ユーザーズマニュアル(SGFM-726)を参照してください。
機器増加による複雑化した制御盤への配線を、ケーブル1本で
ミューティングの複雑な配線もすっきりまとめられます。
稼働 -不要な設備停止を低減-
過酷な環境下でも安定して動作するロバスト性能を発揮
あらゆる現場での設置を考慮した仕様で、安定稼働に貢献します。
ライトカーテンの誤作動が発生しやすい過酷環境でも安心してご使用いただけます。
メンテナンス -熟練者でなくてもメンテナンス可能-
熟練者でなくても、簡単メンテナンスを実現
状態確認や交換など、適切な保守が誰でも簡単に行えます。
見やすいカラー表示灯で簡単エラー診断
ライトカーテンの状態が一目で確認できます。
そのほかの表示灯については、カタログの「表示灯」、または「トラブルシューティング」をご参照ください。
インテリジェントタップで設定情報のバックアップ・リストア
メンテナンスの交換・設定時間が1/10以下*になります。
メンテナンス -情報化対応でメンテナンス工数を削減-
トラブルを予測して未然に回避
設備の状態監視により異常時検知をお知らせ、ダウンタイム短縮をサポートします。
*1. 詳細は、IO-Linkシリーズカタログ( カタログ番号:SAMC-007)をご参照ください。
*2. 補助出力割付はSD Manager 3で任意設定が可能です。