Page top

ホーム 商品情報 セーフティ セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム ライトカーテンF3SG-SR/マルチビームセーフティセンサF3SG-PG

本文

状態が見やすく
情報化にも対応できる
安全システム

セーフティライトカーテンF3SG-SR

マルチビームセーフティセンサF3SG-PG

商品特長動画をみる

F3SG-SR/PGシリーズの特長を2分8秒で紹介します。

装置開口部から
設備周囲の侵入検知まで、
同一シリーズのライトカーテンで統一

製造ライン全体のメカ設計の標準化が図れ、
選定、設計の複雑化を解消します。

メカ設計の標準化に貢献する、豊富なラインアップ

豊富なラインアップで、メカ設計の標準化に貢献します。

「装置開口部」の侵入検知に

セーフティライトカーテン  
F3SG-SR

さまざまな設備条件に応じた、柔軟な設計プランを組み立てることができます。

用途 指検出 手検出 腕・
足検出
体検出
最小
検出物体
(光軸
ピッチ)
Φ14mm
(10mm)
Φ25mm
(20mm)
Φ45mm
(40mm)
Φ85mm
(80mm)
最長
検出距離
10m 20m
  IP69Kモデル
対応
IP69Kモデル
対応
   

「設備周囲」の侵入検知に

マルチビームセーフティセンサ
F3SG-PG
用途 侵入検出
標準
タイプ
侵入検出
長距離
タイプ
侵入検出
ミラー
タイプ
光軸
ピッチ
300mm/ 400mm/ 500mm
最長
検出距離
20m 70m 5m

本体だけでなく、ケーブル・金具などの
アクセサリも統一注. 一部アクセサリは除く

アクセサリの流用・共用で、生産ラインの設計・改造が簡単になります。

インテリジェントタップ

インテリジェントタップ
形F39-SGIT-IL3

Bluetooth®通信ユニット
形F39-SGBT

ランプ

ランプ
形F39-SGLP

ミューティングセンサスタンド

ミューティングセンサスタンド
形F39-FMA

ミューティングセンサコネクタボックス

ミューティングセンサコネクタボックス
形F39-GCN5

フロア設置スタンド

フロア設置スタンド
形F39-ST

スタンド角度調整ベース
形F39-STB

フロア設置ミラー

フロア設置ミラー
(セーフティライトカーテンF3SG-SR用)
形F39-SML

(マルチビームセーフティセンサF3SG-PG用)
形F39-PML

レーザポインタ

レーザポインタ
形F39-PTS

入光状態の色判別で簡単・
確実に光軸調整

光軸調整時間が削減でき、立ち上げが簡単です。

入光状態を一目でお知らせする
エリアビームインジケータ(ABI)
 注. 工場出荷時設定の場合

ライトカーテンのON/OFF状態に加え、光量低下も確認できます。
また、長距離設置時の微妙な光軸のズレをエリアごとに確認できるので、光軸調整が容易になります。

安定入光状態

安定入光状態

緑:制御出力ON状態

安定入光しています。

光量低下状態

光量低下状態

橙:制御出力ON状態

光軸を調整してください or
ライトカーテンが汚れていないか、確認してください。

遮光状態

遮光状態

赤:制御出力OFF状態*

対象エリアの光軸が遮光状態です。
*遮光されていないエリアは消灯

F3SG-SRのエリアビームインジケータの
特長を2分で紹介します。

過酷な環境下でも安定して
動作するロバスト性能を発揮

あらゆる現場での設置を考慮した仕様で、安定稼働に貢献します。

ハイパワー光学系で安定した検出動作を実現

セーフティライトカーテンF3SG-SRは20mまで、マルチビームセーフティセンサF3SG-PGは70mまで検出可能。
過酷な環境にも強いハイパワービームです。

IP69Kモデルで高圧洗浄などに対応

F3SG-SR-K

熟練者でなくても、
簡単メンテナンスを実現

状態確認や交換など、適切な保守が誰でも簡単に行えます。

インテリジェントタップで
設定情報のバックアップ・リストア

Plug&Workでワンタッチ交換
インテリジェントタップを常設すれば、故障で交換したライトカーテンに交換前と同一の設定を自動的にリストア(書き込み)可能。
誰でも簡単にライトカーテンが交換でき、すぐに装置を復旧できます。

メンテナンス時交換・設定時間 1/10 以下 インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3 本体交換だけで完了 本体交換だけで完了

トラブルを予測して未然に回避

設備の状態監視により異常時検知をお知らせ、ダウンタイム短縮をサポートします。

設備の状態を見える化

IO-Link対応で、さまざまな機器とつながります。*1
ライトカーテンの汚れなどによる光量低下をモニタで表示することで、誤検知が起こる前の予兆保全に活用できます。

IO-Link対応で、さまざまな機器とつながります

注1. 画面はイメージです。
注2. 別途、お客様にて画面作成が必要です。

現場で簡単にモニタリング

Bluetooth®通信ユニットで、機器停止に関わる情報をモバイル端末から確認できます。

Bluetooth® SD Manager 3 Mobile APP

*1. 詳細は、IO-Linkシリーズカタログ(カタログ番号:SAMC-007)をご参照ください。

システム例

システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」 システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」 システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」

関連商品情報

  • Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標です。オムロンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
  • スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
  • USB Type-C™は、USB Implementers Forumの商標です。
  • Microsoft、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
  • Windows 10の正式名称はMicrosoft®Windows®10 Operating Systemです。
  • Android™はGoogle LLC.の商標です。
  • 本カタログで使用している商品写真や図にはイメージが含まれており、実物とは異なる場合があります。
  • その他記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。