(単位:mm)

F3SG-SR

本体

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

背面取り付け時

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

側面取り付け時

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

背面取り付け時

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

側面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

背面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

側面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

背面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

側面取り付け時

F3SG-PG

本体

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

背面取り付け時

標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

側面取り付け時

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

背面取り付け時

フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

側面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

背面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)と標準金具(中間金具兼用)(形F39-LSGF)を取り付ける場合

側面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

背面取り付け時

上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)とフリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)を取り付ける場合

側面取り付け時

F3SG-SR/PG アクセサリ

取付金具

標準金具(中間金具兼用)(形 F39-LSGF)
フリーロケーション金具(中間金具兼用)(形F39-LSGA)
上下金具(横穴2丸穴1)(形F39-LSGTB-SJ)
上下金具(横穴2)(形F39-LSGTB-RE)
上下金具(縦穴3)(形F39-LSGTB-MS)

インテリジェントタップ

インテリジェントタップ(形F39-SGIT-IL3)
インテリジェントタップ固定金具(形F39-LITF1)
組付寸法(インテリジェントタップ/インテリジェントタップ固定金具)
Bluetooth ®通信ユニット(形F39-SGBT)
組付寸法(インテリジェントタップ/ Bluetooth ®通信ユニット/インテリジェントタップ固定金具)

前面保護カバー

前面保護カバー(形F39-HSG□□□□)

接続ケーブル

本体ケーブル(バラ線)

投光器用本体ケーブル(バラ線)(形F39-JG□C-L)

受光器用、F3SG-PGミラータイプの投受光器用本体ケーブル(バラ線)(形F39-JG□C-D)
本体ケーブル延長用

投光器用本体ケーブル延長用(形F39-JGR3K-L)

受光器用、F3SG-PGミラータイプの投受光器用本体ケーブル延長用(形F39-JGR3K-D)

延長ケーブル(片側コネクタ)

投光器用延長ケーブル(片側コネクタ)(形F39-JG□A-L)
受光器用、F3SG-PGミラータイプの投受光器用延長ケーブル(片側コネクタ)(形F39-JG□A-D)

延長ケーブル(両側コネクタ)

投光器用延長ケーブル(両側コネクタ):ケーブル延長時の接続用ケーブル(形F39-JG□B-L)
受光器用、F3SG-PGミラータイプの投受光器用延長ケーブル(両側コネクタ):ケーブル延長時の接続用ケーブル(形F39-JG□B-D)
直列連結ケーブル延長用(形F39-JGR3W)(投光器用・受光器用 各1本/1セット)

投光器用直列連結ケーブル延長用

受光器用直列連結ケーブル延長用
密着連結ケーブル(形F39-JGR12L)(投光器用・受光器用 各1本/1セット)

投光器用密着連結ケーブル

受光器用密着連結ケーブル
本体ケーブル互換用

投光器用本体ケーブル互換用(F3SJ-B/A互換用)(形F39-JGR3K-SJ-L)

受光器用本体ケーブル互換用(F3SJ-B/A互換用)(形F39-JGR3K-SJ-D)
投光器用本体ケーブル互換用(F3SG-RE互換用)(形F39-JGR3K-RE-L)
受光器用本体ケーブル互換用(F3SG-RE互換用)(形F39-JGR3K-RE-D)
投光器用・本体ケーブル互換用(MS4800互換用)(形F39-JGR3K-MS-L)
受光器用・本体ケーブル互換用(MS4800互換用)(形F39-JGR3K-MS-D)
投光器用本体ケーブル互換用(F3SJ-A-TS/-T、F3SJ-B-TS/-T、F3SG-RA-TS互換用)(形F39-JGR3K-SW-L)
受光器用本体ケーブル互換用(F3SJ-A-TS/-T、F3SJ-B-TS/-T、F3SG-RA-TS互換用)(形F39-JGR3K-SJ-D)
Y字形ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ(形F39-GCNY2)
リセットスイッチコネクタ(形F39-GCNY3)
ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ (形XS5F-D421-□80-F)
IO-Linkケーブル(片側コネクタ) (形XS5F-D521-DJ0-IL)

ミューティングセンサコネクタボックス

形F39-GCN5

ミューティングセンサスタンド

ミューティングセンサスタンド(形F39-FMA□□□□)

ミューティングセンサスタンド ライトカーテン固定金具(形F39-LMAF1)
・ 組付寸法

ミューティングセンサスタンド ライトカーテン固定金具(形F39-LMAF1)に形F39-FMA□□□□-Tを取り付ける場合

フロア設置スタンド(形F39-ST□□□□)に形F39-FMA□□□□-Rを取り付ける場合

スタンド角度調整ベース

形F39-STB

フロア設置スタンド

形F39-ST□□□□

・組付寸法(スタンド角度調整ベース/フロア設置スタンド)

フロア設置ミラー

形F39-SML□□□□

・組付寸法(スタンド角度調整ベース/フロア設置ミラー(形F39-SML))
形F39-PML□□□□
・組付寸法(スタンド角度調整ベース/フロア設置ミラー(形F39-PML))

レーザポインタ

形F39-PTS

材質:
レーザモジュール部ケース:アルミ
取付部:アルミ、ステンレス

ランプ

ランプ(別売:形F39-SGLP)

F3SG-SR-K

本体

IP69Kモデル取付金具(形F39-LSGTB-K)を取り付ける場合

背面取り付け/側面取りつ付け時共通

アクセサリ

取付金具

IP69Kモデル取付金具(別売:形F39-LSGTB-K)