適用コード 標準 Code 39、 Codabar、 Code 93、 Interleaved 2 of 5、 Code 128、 PDF417、 Micro PDF417、
Pharmacode、 UPC、 GS1 Databar
アプリケーション規格 EAN-128、 AIAG
読取り性能 ミラータイプ 回転式、10面
オプションの
ラスタミラー画像
2°の円弧、または8インチ(203mm)で0.500インチのラスタ高にわたる
10本のラスタ走査線
スキャン速度 300~1400スキャン/秒の範囲で調整可能、 初期値 : 500/秒
スキャン幅角度 60°(代表値)
ピッチ角 最大±50°
スキュー角 最大±40°
シンボルのコントラスト 655nm 波長時、 25%以上の絶対明暗差
インタフェース 通信仕様 RS-232、 RS-422、RS-485、 Ethernet*
プロトコル ポイントツーポイント、 RTS/CTSによるポイントツーポイント、 XON/XOFFによる
ポイントツーポイント、 RTS/CTSおよびXON/XOFFによるポイントツーポイント、
マルチドロップ、 デイジーチェーン、 ユーザ定義のマルチドロップ、 Ethernet TCP/IP、 EtherNet/IP
機能仕様 入力1/トリガ/新規マスタ 光アイソレータ、 定格4.5~28V(DC24Vで13mA)、 新規マスタはシグナルグランドで(‒)
出力1/2/3 光アイソレータ、 定格1~28V(DC24VでICE<100mA、 電流はユーザが制限)
電源仕様 DC28Vで7.5W(最大)、 DC10~28V、 最大リップル200mV p-p、 DC24Vで180mA(代表値)
光源 タイプ レーザダイオード
出力波長 655nm
ビーム拡がり角 0.4mrad(代表値)
パルス時間 40~186μs
最大出力 1.75mW
安全クラス 可視レーザ、 IEC 60825-1 クラス2
環境仕様 周囲温度範囲 動作時 : 0~50℃、 保存時 : -40~75℃
周囲湿度範囲 90%以下(ただし、 氷結・結露しないこと)
保護構造 IP54
動作寿命 50,000時間(25℃)
質量 約212g
外形サイズ 34.7(H)×65.7(D)×87.8(W)mm
適用安全規格 FCC、UL/cUL、CE、CB、KC、RCM、BIS
材質(筐体) アルミダイカスト

*機種により異なります。詳細は「形式/種類」の表をご覧ください。

端子配置

Ethernet コンフィグレーション

読取り範囲*

* 読取り範囲は、1秒あたり500回のスキャンで動作するグレードA のCode 39ラベルに基づいています。

低密度(Low Density) スキャン幅

中密度(Middle Density) スキャン幅

高密度(High Density) スキャン幅