• 読取り速度/秒 : 300〜1400スキャン

• 読取り範囲 : 25〜762mm

• Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP通信タイプをラインアップ

• 保護構造 : IP54

ESP®イージー セットアップ プログラム:
シングルポイント型ソフトウェアソリューションで、すべてのオムロンマイクロスキャンリーダのセットアップを、すばやく簡単に行うことができます。

EZ ボタン:
リーダのセットアップと設定を、コンピュータなしで行うことができます。

LEDインジケータ:
正常に読取りが行われている際には動作インジケータ内の緑のLEDが点滅します。

QXプラットフォーム:
クイックコネクトシステムとX-Modeテクノロジーで簡単接続、高性能読取りが可能です。

クイックコネクト システム

• プラグアンドプレイのセットアップ
• 単体または複数コードリーダのソリューション

X-Mode テクノロジー

• 破損したコードや、印刷が悪いコード、位置が悪いコードを解読
• 高速読取りとスループットを実現

高性能読取り

極めて高い読取り能力により、最高762mmの距離のバーコードを最高254mmのビーム幅で読取ることができます。

リアルタイム フィードバック

コードリーダ側面の LED インジケータと、前面の窓から見える緑の LED の点滅によって、コードリーダの動作を視覚的に確認することができます。緑のLED の点滅は、コードリーダ本体のどの方向からでも確認することができます。

Ethernetプロトコル

高速通信用にEthernet TCP/IPとEtherNet /IP が搭載されたタイプもラインアップしています。

柔軟な位置調整

コンパクトなボディにより位置調整を柔軟に行うことが可能です。

アプリケーション例

• 軽工業から重工業にいたるあらゆる生産環境
• コンベヤ ライン
• 梱包/仕分け
• エレクトロニクス製造ライン
• 機械装置への組込み

QX-830 : 読取り可能コード