レーザ式バーコードリーダ

スキャン方式 読取領域 通信 形式
シングル 低密度(Low Density) シリアル*1 FIS-0830-0001G
中密度(Middle Density) FIS-0830-0002G
高密度(High Density) FIS-0830-0003G
ラスタ 低密度(Low Density) シリアル*1 FIS-0830-0004G
中密度(Middle Density) FIS-0830-0005G
高密度(High Density) FIS-0830-0006G
低密度(Low Density)/樹脂窓 FIS-0830-0010G
シングル 低密度(Low Density) シリアル*2+Ethernet FIS-0830-1001G
中密度(Middle Density) FIS-0830-1002G
高密度(High Density) FIS-0830-1003G
ラスタ 低密度(Low Density) シリアル*2+Ethernet FIS-0830-1004G
中密度(Middle Density) FIS-0830-1005G
高密度(High Density) FIS-0830-1006G
低密度(Low Density)/樹脂窓 FIS-0830-1010G

*1. RS-232、 RS-422、RS-485に対応
*2. RS-232に対応

アクセサリ

種類 形式
QX通信ケーブル、 共通、 M12 12ピンソケット(ねじ式)~M12 12ピンプラグ(ねじ式)、 3m 61-000148-02
QX通信ケーブル、 共通、 M12 12ピンソケット(ねじ式)~M12 12ピンプラグ(ねじ式)、 1m 61-000162-02
QX通信ケーブル、 ホスト、シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m 61-000153-02
QX通信ケーブル、 ホスト、シリアル、 M12 12ピンソケット(ねじ式)-DB-9ソケット、 3m 61-000164-02
QX通信ケーブル、 ホスト、シリアル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)-DB-9ソケット、 1m 61-000152-02
QX通信ケーブル、 ホスト、シリアル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)-DB-9ソケット、 3m 61-000165-02
QX通信ケーブル、 ホスト、 Ethernet、 M12 8ピンプラグ(ねじ式)~RJ45、 1m 61-000160-03
QX通信ケーブル、 M12 12-ピンプラグ~M12 12-ピンソケット~DB-25プラグTurckコネクタ 61-000172-02
QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ&M12、 12ピンソケット~MS-コネクト210(RS-232)、 2m 61-000158-03
QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ(ねじ式)~フライングリード、 3m 61-000166-02
QX通信ケーブル、 M12 12ピンプラグ&ソケット~IB-131、 RS-232、 2m 61-000159-03
QX通信ケーブル、 M12 12ピンソケット~IB-131、 RS-232/RS-485、 2m 61-000159-04
光電センサ M12 4ピンプラグ NPN出力 コード長2m 99-9000016-01

電源

種類 形式
電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンソケット 97-000012-01
電源AC100-240V DC+24V M12 12ピンプラグ 97-000012-04

注. カタログに記載の電源および電源コードをほかの電気・電子機器に使用しないでください。
  QX-830シリーズをご使用の際には必ずカタログに記載されている電源および電源コードをご使用ください。

取付けコネクタ

種類 形式
QX-830/-870用取付プレートキット 98-500006-01
QX-830用ライトアングルミラーキット 98-200026-02
QX-830/-870用 152mm(6インチ)取付アームキット/アダプタ 98-000016-01
取付アーム延長キット、 152mm(6インチ) 全リーダ対応 98-000037-01
QXシリーズ用L-ブラケットキット 98-000148-01
取付スタンドベースプレートキット 98-000054-01