| 適用コード | Code 39、 Code 128、 Interleaved 2 of 5、 Codabar、Code 93、 UPC/EAN、 Pharmacode | |
|---|---|---|
| 読取り性能 | スキャン方式 | シングルライン、 固定ラスタ |
| スキャン速度 | 300~1000スキャン/秒の範囲で調整可能、 初期値 : 500スキャン/秒 | |
| スキャン幅角度 | 70° | |
| ピッチ角 | ±50° | |
| スキュー角 | ±40° | |
| シンボルのコントラスト | 650nmにて25%以上 | |
| インタフェース | 通信仕様 | RS-232、 RS-422、 RS-485、 USB |
| プロトコル | ポイントツーポイント、 RTS/CTSによるポイントツーポイント、 XON/XOFFによる
ポイントツーポイント、 RTS/CTSおよびXON/XOFFによるポイントツーポイント、 ポーリングモードD、 マルチドロップ、 ユーザ定義のポイントツーポイント、 ユーザ定義のアドレス、 ユーザ定義のマルチドロップ、 デイジーチェーン |
|
| 機能仕様 | トリガ入力 | 定格3〜24V(DC5V時1mA) |
| 新規マスタ | 定格3〜24V(DC5V時1mA) | |
| 出力(1、 2、 3) | 5V TTL準拠、 シンク型10mA、 ソース型2mA | |
| ビープ音 | 読取り成功、 一致/不一致、 読取り失敗、 オン/オフ | |
| LED | ステータス×1、 電源×1、 読取りパフォーマンス×5(デコード率を表示) | |
| 電源仕様 | DC5V±5%、 最大リップル 200mV p-p、 DC5V時260mA(代表値) | |
| 光源 | タイプ | 可視光半導体レーザダイオード(650nm) |
| 安全クラス | IEC 60825-1 クラス2 | |
| 環境仕様 | 周囲温度範囲 | 動作時 : 0~50℃、 保存時 -40~75℃ |
| 周囲湿度範囲 | 90%以下(ただし、 氷結 ・ 結露しないこと) | |
| 動作寿命 | 40,000時間(25℃) | |
| 保護構造 | IP54(カテゴリー2) | |
| 質量 | 標準 | 約106g |
| ライトアングル | 約136g | |
| 適用安全規格 | FCC、UL/cUL、CE、KC、RCM、BIS | |
コネクタ/ピン配置
15ピンD-subソケットコネクタ
読取り範囲
注 : ライトアングルタイプの場合は、読取り範囲から15mmを引いてください。読取り範囲は、特定のシンボル密度に対する最適なスキャン速度に基づいています。