レーザ式バーコードリーダ
| スキャン方式 | 読取領域 | 設置 | 形式 |
|---|---|---|---|
| シングル | 低密度(Low Density) | 標準 | FIS-0003-0001G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0002G | ||
| ラスタ | 低密度(Low Density) | 標準 | FIS-0003-0003G |
| 高密度(High Density) | FIS-0003-0004G | ||
| シングル | 低密度(Low Density) | ライトアングル | FIS-0003-0005G |
| ラスタ | 低密度(Low Density) | ライトアングル | FIS-0003-0007G |
アクセサリ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| MS-コネクト210、 ディスプレイ付きコネクティビティボックス | FIS-0210-0001G |
| リレーモジュールAC120V、 3A出力シリーズ70型SM、 MS-コネクト210用 | 98-000013-04 |
| リレーモジュールAC240V、 3A出力シリーズ70型SM、 MS-コネクト210用 | 98-000013-05 |
| リレーモジュールDC24V、 3A出力シリーズ70型SM、MS-コネクト210用 | 98-000013-06 |
| ケーブルMS-3-to-MS-コネクト210、1.8m(6フィート) | 61-000127-02 |
| IB-3PCキーボードウェッジ/インタフェースボックス | FIS-0001-0030G |
| IB-131と併用するためのコンバータIC-332 24V/5V、 オプト入出力 | FIS-0001-0035G |
| IB-131インタフェースボックス | 99-000018-01 |
| 通信ケーブル DB25プラグ~DB-9ソケット、 1.8m(6フィート) | 61-300026-03 |
| 通信ケーブル DB-9ソケット~DB-9ソケット、 1.8m(6フィート) | 61-000010-02 |
| ケーブルデイジーチェーンIB-131 | 61-100029-03 |
| 光電センサ M12 4ピンプラグ NPN出力 コード長2m | 99-9000016-01 |
電源
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 電源AC 100-240V DC+5V 5ピンプラグ米国/ユーロプラグ | 97-000011-01 |
| 電源AC 100-240V DC+5V 2ピンプラグ米国/ユーロプラグ | 97-000011-02 |
| 電源AC 100-240V DC+24V TRK 3ピン米国/ユーロプラグ | 97-000012-02 |
注. カタログに記載の電源および電源コードをほかの電気・電子機器に使用しないでください。
MS-3シリーズをご使用の際には必ずカタログに記載されている電源および電源コードをご使用ください。
取付けコネクタ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| MS-3用取付アーム/アダプタキット、 101mm(4インチ) | 98-000048-01 |
| 取付スタンドベースプレートキット | 98-000054-01 |
| MS-3用取付アーム延長キット、 101mm(4インチ) | 98-000053-01 |
| MS-3用取付アーム延長キット、 76mm(3インチ) | 98-000053-02 |
| MS-3側面取付用ブラケットキット | 98-000060-01 |
| MS-3角度取付用ブラケットキット | 98-000059-01 |
| MS-3貫通孔取付用ブラケットキット | 98-000057-02 |
| MS-3延長用ライトアングルミラーキット | 98-000058-02 |