・読取り速度/秒:最高1000スキャン

・読取り範囲:51~254 mm

・広いスキャン角度

・保護構造:IP54

ESP®イージー セットアップ プログラム:
イージーセットアップ プログラムのソフトウェアを使用することにより、すべてのオムロンマイクロスキャンリーダの設置と設定を、すばやく簡単に行うことができます。

EZボタン:
リーダのセットアップと設定を、コンピュータなしで行うことができます。

小型&軽量設計

高さ21.6mm、44.5mm四方の小型設計。重量もわずか57gで産業用ロボットや狭い空間にも簡単に取付け可能です。

高速読取り

300~1000スキャン/秒まで調節可能な読取り速度と、独自の解読アルゴリズムにより、正確な読取りが可能になりました。

広いスキャン角度

70°以上の広いスキャン角度と焦点のカスタマイズにより、省スペースかつ柔軟な配置が可能です。

わかりやすいLEDインジケータ

コードリーダ上面にあるLEDにより、コードリーダの動作を視覚的に確認できます。

リアルタイムな制御

入力には①トリガ信号、②新規マスタ入力、③カウンタのリセットや出力リリース用にプログラム可能な入力、計3つがあります。
出力は、マッチコードやオペレーション診断など、さまざまな条件下で作動できるように設定可能です。

アプリケーション例

• 医療機器
• 銀行ATM
• 駐車場の売店
• POS端末
• ロボティクス

MS-3 : 読取り可能なコード