NXシリーズ 高速アナログ入力ユニット
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| NX-HAD401 | 高速アナログ入力ユニット, 入力点数 4点, NPN |
|
| NX-HAD402 | 高速アナログ入力ユニット, 入力点数 4点, PNP |
|
| NX-AUX02 | 誤挿入防止ピン |
|
| NX-TBA162 | 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 A/B |
|
| NX-TBB162 | 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 C/D |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.