高速アナログ入力ユニット

高速アナログ入力ユニットの形式一覧を示します。

アナログ入力部 トリガ入力部 I/Oリフレッシュ
方式
形式
点数 入力レンジ 分解能 入力方式 変換時間 点数 内部I/O
コモン線
処理
4点 -10~+10V
-5~+5V
0~10V
0~5V
1~5V
0~20mA
4~20mA
・入力レンジが-10~+10V、
 -5~5Vの場合
 1/64000(フルスケール)
・その他の入力レンジの場合
 1/32000(フルスケール)
差動入力 5μs/Ch 4点 NPN 入出力同期リフ
レッシュ方式
形NX-HAD401
PNP 形NX-HAD402

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 接地端子の表示 電流容量
端子台 16 なし 10A 形NX-TBA162
形NX-TBB162

付属品

付属品はありません。

ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library

以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01http://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

商品名称 仕様 形式
高速アナログ検査ライブラリ 高速アナログ検査ライブラリは、NXシリーズ高速アナログ入力ユニットで取得した
アナログ入力値を時系列で記録します。データの最大値、最小値、平均値など
特徴量の算出、マスタデータとの比較判定やデータのファイル保存などの
生産工程における製品検査に必要な機能を提供します。
形SYSMAC-XR016