適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

NXシリーズ NX102 CPUユニット

商品名称 仕様 形式
プログラム
容量
変数容量 使用実軸最大数
モーション
制御軸
単軸位置
制御軸
NX102
CPUユニット
3705_lu_1_1
5MB 1.5MB(電断保持)/
32MB(電断非保持)
12軸 8軸 4軸 形NX102-1200
8軸 4軸 4軸 形NX102-1100
6軸 2軸 4軸 形NX102-1000
4軸 0軸 4軸 形NX102-9000
NX102
データベース接続
CPUユニット
3705_lu_1_2
12軸 8軸 4軸 形NX102-1220 *1
8軸 4軸 4軸 形NX102-1120 *1
6軸 2軸 4軸 形NX102-1020 *1
4軸 0軸 4軸 形NX102-9020 *1

*1. 形NX102-1220-DH、形NX102-1120-DH、形NX102-1020-DH、形NX102-9020-DHは、時系列データ収集システム搭載商品です。
詳細につきましては、当社営業担当者にお問い合わせください。
注1. NX102 CPUユニットには、エンドカバー形NX-END02(1個)を、NX102-□□20にはメモリカード形HMC-SD292が付属しています。
 2. バッテリは工場出荷時には内蔵されていません。詳しくはデータシートの「バッテリ」ページをご参照ください。

NX ユニット

デジタル入力ユニット

商品名称 仕様 形式
点数 内部I/O
コモン線
処理
定格入力電圧 I/Oリフレッシュ方式 ON/OFF応答時間
DC入力ユニット
3705_lu_2_1
(スクリューレス
クランプ端子台、
12mm幅/24mm幅)
4点 NPN DC12~24V フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID3317
DC24V 100ns以下/100ns以下 形NX-ID3343
変化時刻入力方式専用 *1 形NX-ID3344
PNP DC12~24V フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID3417
DC24V 100ns以下/100ns以下 形NX-ID3443
変化時刻入力方式専用 *1 形NX-ID3444
8点 NPN フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID4342
PNP 形NX-ID4442
16点 NPN 形NX-ID5342
PNP 形NX-ID5442
32点 NPN 形NX-ID6342
PNP 形NX-ID6442
DC入力ユニット
3705_lu_2_2
(M3ねじ端子台、
30mm幅)
16点 NPN/
PNP共用
DC24V フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID5142-1
DC入力ユニット
3705_lu_2_3
(MILコネクタ、
30mm幅)
16点 NPN/
PNP共用
DC24V フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID5142-5
32点 形NX-ID6142-5
DC入力ユニット
3705_lu_2_4
(富士通/
オータックス
コネクタ、30mm幅)
32点 NPN/
PNP共用
DC24V フリーランリフレッシュ、
または入出力同期リフ
レッシュ切り替え
20μs以下/400μs以下 形NX-ID6142-6
AC入力ユニット
3705_lu_2_5
(スクリューレス
クランプ端子台、
12mm幅)
4点 AC200~240V、
50/60Hz
(AC170~264V、±3Hz)
フリーランリフレッシュ 10ms以下/40ms以下 形NX-IA3117

*1. タイムスタンプ 変化時刻入力方式を使用する場合は、EtherCAT カプラユニット Ver.1.1 以降、Sysmac Studio Ver.1.07 以降が必要です。

デジタル出力ユニット

商品名称 仕様 形式
点数 内部I/O
コモン線
処理
最大負荷電流 定格電圧 I/Oリフレッシュ
方式
ON/OFF応答
時間
トランジスタ
出力ユニット
3705_lu_3_1
(スクリューレス
クランプ端子台、
12mm幅/24mm幅)
2点 NPN 0.5A/点、
1A/ユニット
DC24V 時刻指定出力方式
専用*1
300ns以下/
300ns以下
形NX-OD2154
PNP 形NX-OD2258
4点 NPN 0.5A/点、
2A/ユニット
DC12~24V フリーランリフ
レッシュ、または
入出力同期リフ
レッシュ切り替え
0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD3121
DC24V 300ns以下/
300ns以下
形NX-OD3153
PNP 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD3256
300ns以下/
300ns以下
形NX-OD3257
2A/点、
8A/ユニット
0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD3268
8点 NPN 0.5A/点、
4A/ユニット
DC12~24V 0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD4121
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD4256
16点 NPN DC12~24V 0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD5121
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD5256
32点 NPN 0.5A/点、
4A/端子台、
8A/ユニット
DC12~24V 0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD6121
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD6256
トランジスタ
出力ユニット
3705_lu_3_2
(M3ねじ端子台、
30mm幅)
16点 NPN 0.5A/点、
5A/ユニット
DC12~24V フリーランリフ
レッシュ、または
入出力同期リフ
レッシュ切り替え
0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD5121-1
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD5256-1
トランジスタ
出力ユニット
3705_lu_3_3
(MILコネクタ、
30mm幅)
16点 NPN 0.5A/点、
2A/ユニット
DC12~24V フリーランリフ
レッシュ、または
入出力同期リフ
レッシュ切り替え
0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD5121-5
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD5256-5
32点 NPN 0.5A/点、
2A/コモン、
4A/ユニット
DC12~24V 0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD6121-5
PNP DC24V 0.5ms以下/
1.0ms以下
形NX-OD6256-5
トランジスタ
出力ユニット
3705_lu_3_4
(富士通/
オータックス
コネクタ、30mm幅)
32点 NPN 0.5A/点、
2A/コモン、
4A/ユニット
DC12~24V フリーランリフ
レッシュ、または
入出力同期リフ
レッシュ切り替え
0.1ms以下/
0.8ms以下
形NX-OD6121-6
リレー
出力ユニット
3705_lu_3_5
(スクリューレス
クランプ端子台、
12mm幅/24mm
幅)
2点 リレー
タイプ
:N.O.
最大開閉能力:
AC250V/2A(cosφ=1)
AC250V/2A(cosφ=0.4)
DC24V/2A、4A/ユニット
フリーラン
リフレッシュ方式
15ms以下/
15ms以下
形NX-OC2633
リレー
タイプ:
N.O.+N.C.
形NX-OC2733
8点 リレー
タイプ:
N.O.
最大開閉能力:
AC250V/2A(cosφ=1)
AC250V/2A(cosφ=0.4)
DC24V/2A、8A/ユニット
フリーラン
リフレッシュ方式
15ms以下/
15ms以下
形NX-OC4633

*1. タイムスタンプ 時刻指定出力方式を使用する場合は、EtherCATカプラユニット Ver.1.1以降、Sysmac Studio Ver.1.07以降が必要です。

デジタル入出力混合ユニット

商品名称 仕様 形式
点数 内部I/Oコモン
線処理
定格電圧 I/Oリフレッ
シュ方式
ON/OFF応答時間
DC入力/トランジ
スタ出力ユニット
3705_lu_4_1
(MILコネクタ、
30mm幅)
出力:16 点
入力:16 点
出力:NPN
入力:NPN/
PNP共用
出力:DC12~24V
入力:DC24V
フリーランリフ
レッシュ、また
は入出力同期リ
フレッシュ切り
替え
出力:0.1ms以下/
0.8ms以下
入力:20μs以下/
400μs以下
形NX-MD6121-5
出力:PNP
入力:NPN/
PNP共用
出力:DC24V
入力:DC24V
出力:0.5ms以下/
1.0ms以下
入力:20μs以下/
400μs 以下
形NX-MD6256-5
DC入力/トランジ
スタ出力ユニット
3705_lu_4_2
(富士通/
オータックス
コネクタ、30mm幅)
出力:16 点
入力:16 点
出力:NPN
入力:
NPN/PNP共用
出力:DC12~24V
入力:DC24V
フリーランリフ
レッシュ、また
は入出力同期リ
フレッシュ切り
替え
出力:0.1ms以下/
0.8ms以下
入力:20μs以下/
400μs以下
形NX-MD6121-6

高速アナログ入力ユニット

商品名称 仕様 形式
入力
点数
入力レンジ 分解能 入力
方式
変換
時間
トリガ入力部 I/O リフレッ
シュ方式
点数 内部I/O
コモン
線処理
高速アナログ
入力ユニット
3705_lu_27_1
4点 -10~+10V
-5~+5V
0~10V
0~5V
1~5V
0~20mA
4~20mA
・入力レンジが
-10~+10V、
-5~5Vの場合
1/64000(フル
スケール)
・その他の入力レ
ンジの場合
1/32000(フル
スケール)
差動
入力
5μs/
Ch
4点 NPN 入出力同期
リフレッ
シュ方式
形NX-HAD401
PNP 形NX-HAD402

アナログ入力ユニット

商品名称 仕様 形式
入力
点数
入力
レンジ
分解能 変換値、
10進数
(0~100%)
精度
(25℃)
入力方式 変換
時間
入力イ
ンピー
ダンス
I/Oリフレッ
シュ方式
電圧入力タイプ
3705_lu_5_1
2点 -10
~
+10V
1/8000 -4000~
4000
±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
1MΩ
以上
フリーラン 形NX-AD2603
差動 形NX-AD2604
1/30000 -15000~
15000
±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD2608
4点 1/8000 -4000~
4000
±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
フリーラン 形NX-AD3603
差動 形NX-AD3604
1/30000 -15000~
15000
±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD3608
8点 1/8000 -4000~
4000
±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
フリーラン 形NX-AD4603
差動 形NX-AD4604
1/30000 -15000~
15000
±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD4608
電流入力タイプ
3705_lu_5_2
2点 4~
20mA
1/8000 0~8000 ±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
250Ω フリーラン 形NX-AD2203
差動 形NX-AD2204
1/30000 0~30000 ±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD2208
4点 1/8000 0~8000 ±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
フリーラン 形NX-AD3203
差動 形NX-AD3204
1/30000 0~30000 ±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD3208
8点 1/8000 0~8000 ±0.2%
(フルス
ケール)
シングル
エンド
250μs
/点
85Ω フリーラン 形NX-AD4203
差動 形NX-AD4204
1/30000 0~30000 ±0.1%
(フルス
ケール)
差動 10μs/
点
フリーラン/
入出力同期
形NX-AD4208

アナログ出力ユニット

商品名称 仕様 形式
出力
点数
出力
レンジ
分解能 出力設定値、
10進数
(0~100%)
精度
(25℃)
変換時間 I/Oリフレッ
シュ方式
電圧出力タイプ
3705_lu_6_1
2点 -10~
+10V
1/8000 -4000~4000 ±0.3%
(フルスケール)
250μs/点 フリーラン 形NX-DA2603
1/30000 -15000~15000 ±0.1%
(フルスケール)
10μs/点 フリーラン/
入出力同期
形NX-DA2605
4点 1/8000 -4000~4000 ±0.3%
(フルスケール)
250μs/点 フリーラン 形NX-DA3603
1/30000 -15000~15000 ±0.1%
(フルスケール)
10μs/点 フリーラン/
入出力同期
形NX-DA3605
電流出力タイプ
3705_lu_6_2
2点 4~
20mA
1/8000 0~8000 ±0.3%
(フルスケール)
250μs/点 フリーラン 形NX-DA2203
1/30000 0~30000 ±0.1%
(フルスケール)
10μs/点 フリーラン/
入出力同期
形NX-DA2205
4点 1/8000 0~8000 ±0.3%
(フルスケール)
250μs/点 フリーラン 形NX-DA3203
1/30000 0~30000 ±0.1%
(フルスケール)
10μs/点 フリーラン/
入出力同期
形NX-DA3205

温度調節ユニット

商品名称 仕様 形式
Ch数 入力種別 出力 出力点数 CT
入力点数
制御種別 変換時間 I/Oリフ
レッシュ
方式
高機能
温度調節ユニット
3705_lu_7_3
4Ch フルマルチ入力(熱電対/測温抵抗体/アナログ電圧/アナログ電流) 電圧出力
(SSR駆動用)
4点 4点 加熱冷却制御 50ms フリーラ
ンリフ
レッシュ
形NX-HTC3510-5 New
リニア
電流出力
8Ch 電圧出力
(SSR駆動用)
8点 8点 標準制御 形NX-HTC4505-5 New
温度調節ユニット
2Chタイプ
3705_lu_7_1
2Ch マルチ入力(熱電対/測温抵抗体) 電圧出力
(SSR駆動用)
2点 2点 標準制御 形NX-TC2405
なし 標準制御 形NX-TC2406
電圧出力
(SSR駆動用)
4点 なし 加熱冷却
制御
形NX-TC2407
リニア
電流出力
2点 なし 標準制御 形NX-TC2408
温度調節ユニット
4Chタイプ
3705_lu_7_2
4Ch 電圧出力
(SSR駆動用)
4点 4点 標準制御 形NX-TC3405
なし 標準制御 形NX-TC3406
電圧出力
(SSR駆動用)
8点 なし 加熱冷却
制御
形NX-TC3407
リニア
電流出力
4点 なし 標準制御 形NX-TC3408

温度入力ユニット

商品名称 仕様 形式
入力
点数
入力種別 分解能 基準精度
(周囲温度25℃)
変換時間 I/Oリフレッ
シュ方式
端子台
熱電対入力タイプ
3705_lu_8_1
2点 熱電対 0.1℃以下
*1
詳しくは商品情報
をご覧ください。
250ms/
ユニット
フリーラン
リフレッ
シュ方式
16端子 形NX-TS2101
4点 16端子×2 形NX-TS3101
2点 0.01℃以下 10ms/
ユニット
16端子 形NX-TS2102
4点 16端子×2 形NX-TS3102
2点 0.001℃以下 60ms/
ユニット
16端子 形NX-TS2104
4点 16端子×2 形NX-TS3104
測温抵抗体
入力タイプ
3705_lu_8_2
2点 測温抵抗体
(Pt100/
Pt1000、
3線式)*2
0.1℃以下 250ms/
ユニット
16端子 形NX-TS2201
4点 16端子×2 形NX-TS3201
2点 0.01℃以下 10ms/
ユニット
16端子 形NX-TS2202
4点 16端子×2 形NX-TS3202
2点 0.001℃以下 60ms/
ユニット
16端子 形NX-TS2204
4点 16端子×2 形NX-TS3204

*1. 入力種別がR、S、Wのときは0.2℃以下となります。
*2. 形NX-TS2202、形NX-TS3202はPt100 3線式だけ対応します。

ヒータ断線検知ユニット

商品名称 仕様 形式
CT入力部 制御出力部
点数 最大ヒータ
電流
点数 内部I/O
コモン線処理
最大負荷電流 定格電圧 I/Oリフレッ
シュ方式
ヒータ断線検知
ユニット
3705_lu_9_1
4点 AC 50A 4点 NPN 0.1A/点、
0.4A/ユニット
DC12~24V フリーラン
リフレッシュ
方式
形NX-HB3101
PNP DC24V 形NX-HB3201

高速カウンタユニット

商品名称 仕様 形式
カウンタCH数 *1 外部入力 外部出力 最大応答周波数 *2 I/Oリフレッシュ方式 入力方式
高速カウンタ
ユニット
3705_lu_32_1
2(NPN) 6(NPN) 6(NPN) 1MHz ・フリーラン
リフレッシュ方式
・入出力同期
リフレッシュ方式
・タスク周期優先
リフレッシュ方式
5V/24V
電圧入力
形NX-CT2120 New
2(PNP) 6(PNP) 6(PNP) 形NX-CT2220 New
2 6(NPN) 6(NPN) 4MHz RS-422
ラインレシーバ入力
形NX-CT2320 New
2 6(PNP) 6(PNP) 形NX-CT2420 New

*1. 6チャネルモードに設定した場合、カウンタのCh数は6チャネルです。
*2. 6チャネルモードに設定した場合、最大応答周波数は100kHzです。

ロードセル入力ユニット

商品名称 仕様 形式
点数 変換周期 I/O リフレッシュ方式 *1 ロードセル
印加電圧
入力レンジ
ロードセル
入力ユニット
3705_lu_10_1
1点 125μs ・フリーランリフレッシュ方式
・入出力同期リフレッシュ方式
・タスク周期優先リフレッシュ方式
DC5V±10% -5.0~+5.0mV/V 形NX-RS1201

*1. 通信周期については、『NXシリーズ ロードセル入力ユニット ユーザーズマニュアル(SBCA-439)』の「I/O リフレッシュ方式」をご覧ください。

位置インタフェース インクリメンタルエンコーダ入力ユニット

商品名称 仕様 形式
チャネル数 外部入力数 最大応答
周波数
I/O リフレッシュ方式 I/Oエントリ
マッピング数
インクリメンタル
エンコーダ
入力ユニット
3705_lu_11_1
1(NPN) 3(NPN) 500kHz フリーランリフレッシュ方式、
入出力同期リフレッシュ方式
1/1 形NX-EC0112
1(PNP) 3(PNP) 形NX-EC0122
1 3(NPN) 4MHz 形NX-EC0132
3(PNP) 形NX-EC0142
2(NPN) なし 500kHz 2/2 形NX-EC0212
2(PNP) 形NX-EC0222

位置インタフェース SSI入力ユニット

商品名称 仕様 形式
SSI
チャネル数
入出力仕様 入出力仕様 エンコーダ供給電源 端子台
SSI入力ユニット
3705_lu_12_1
1 RS-422ラインドライバ/
レシーバ
32ビット DC24V、0.3A/CH プッシュイン
タイプ
形NX-ECS112
2 RS-422ラインドライバ/
レシーバ
32ビット DC24V、0.3A/CH プッシュイン
タイプ
形NX-ECS212

位置インタフェース パルス出力ユニット

商品名称 仕様 形式
チャネル
数 *1
外部
入力数
外部
出力数
パルス出力
最高速度
I/Oリフレッ
シュ方式
I/Oエントリ
マッピング
数
制御出力
インタ
フェース
パルス
出力ユニット
3705_lu_13_1
1(NPN) 2(NPN) 1(NPN) 500kpps 入出力同期リフ
レッシュ方式、
タスク周期優先
リフレッシュ方
式 *2
1/1 オープン
コレクタ
出力
形NX-PG0112
1(PNP) 2(PNP) 1(PNP) 形NX-PG0122
2 5点/CH
(NPN)
3点/CH
(NPN)
4Mpps 2/2 ライン
ドライバ
出力
形NX-PG0232-5
5点/CH
(PNP)
3点/CH
(PNP)
形NX-PG0242-5
4 5点/CH
(NPN)
3点/CH
(NPN)
4/4 形NX-PG0332-5
5点/CH
(PNP)
3点/CH
(PNP)
形NX-PG0342-5

*1. パルスの出力チャネル数を表します。
*2. ユニットバージョンVer.1.2 以降とEtherCAT カプラユニット 形NX-ECC203 の組み合わせで使用することができます。

EtherCATスレーブユニット

商品名称 仕様 形式
送受信PDOデータサイズ *1 リフレッシュ方式
EtherCAT
スレーブユニット
3705_lu_30_1
・EtherCATマスタが入力するデータ(TxPDO)
1,204バイト以下
・EtherCATマスタが出力するデータ(RxPDO)
1,200バイト以下
フリーランモード 形NX-ECT101

*1. TxPDOのデータの内訳は以下のとおりです。
  ・CPUユニットからEtherCATマスタへのI/Oデータセット:1,200バイト以下
  ・EtherCATマスタへ通知するステータス:4バイト以下

コミュニケーションインタフェースユニット

商品名称 シリアル
インタフェース
外部接続端子 シリアルポート 通信機能 形式
コミュニケーショ
ンインタフェース
ユニット
3705_lu_14_1
RS-232C スクリューレスクランプ
端子
1ポート ・無手順
・シリアルラインモニタ
形NX-CIF101
RS-422A/485 形NX-CIF105
RS-232C D-Subコネクタ 2ポート 形NX-CIF210

RFIDユニット

商品名称 接続アンプ/アンテナ 接続台数 形式
RFIDユニット(1Ch タイプ)
3705_lu_28_1
V680シリーズ 1台 形NX-V680C1
RFIDユニット(2Ch タイプ)
3705_lu_28_2
2台 形NX-V680C2

IO-Linkマスタユニット

商品名称 仕様 形式
IO-Linkポート数 I/Oリフレッシュ方式 ポート接続端子
IO-Link
マスタユニット
3705_lu_15_1
4 フリーランリフレッシュ方式
(固定)
スクリューレス
クランプ端子
形NX-ILM400

システムユニット

商品名称 仕様 形式
NXユニット
電源追加供給ユニット
3705_lu_16_1
電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)
NXユニット電源供給電力:10W以下
形NX-PD1000
I/O電源追加供給ユニット
3705_lu_16_2
電源電圧:DC5~24V(DC4.5~28.8V)
I/O電源最大電流:4A
形NX-PF0630
電源電圧:DC5~24V(DC4.5~28.8V)
I/O 電源最大電流:10A
形NX-PF0730
I/O電源接続ユニット
3705_lu_16_3
IO電源端子数:IOG:16端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下
形NX-PC0010
IO電源端子数:IOV:16端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下
形NX-PC0020
IO電源端子数:IOV:8端子、IOG:8端子
I/O電源端子電流容量:4A/端子以下
形NX-PC0030
シールド接続ユニット
3705_lu_16_4
シールド端子数:14端子(下の2端子は機能接地端子) 形NX-TBX01

EtherCATカプラユニット

CPUユニットの内蔵EtherCATポートからEtherCATカプラに接続し、NXユニットをご使用いただけます。

商品名称 通信周期 NXユニット電源消費電力 IO電源最大電流 形式
EtherCATカプラ
ユニット *1
3705_lu_17_1
250~4000μs *2 1.45W以下 4A 形NX-ECC201
250~4000μs *2 10A 形NX-ECC202
125~10000μs *2 1.25W以下 形NX-ECC203

*1. EtherCATカプラユニットには、エンドカバー 形NX-END01(1個)が付属しています。
*2. EtherCATマスタの仕様に依存します。NJ/NXシリーズCPUユニット内蔵EtherCATポートのNJ5シリーズに接続した場合は、500μs、1,000μs、2,000μs、4,000μsです。最新の仕様は、『NJ/NXシリーズCPUユニット内蔵EtherCAT ポートユーザーズマニュアル(SBCD-376)』を参照してください。ユニット構成に依存します。

EtherNet/IPカプラユニット

商品名称 NXユニット電源消費電力 IO電源最大電流形 形式
EtherNet/IP
カプラユニット
*1
3705_lu_31_1
1.60W以下 10A 形NX-EIC202

*1. EtherNet/IPカプラユニットには、エンドカバー 形NX-END01(1個)が付属しています。

セーフティCPUユニット

商品名称 仕様 形式
最大セーフティ
I/O点数
プログラム
容量
セーフティI/O
マスタコネクション数
I/Oリフレッシュ方式 ユニット
バージョン
3705_lu_18_1 1024点 2048KB 128 フリーランリフレッシュ方式 Ver.1.3以降 形NX-SL5500
2032点 4096KB 254 形NX-SL5700
3705_lu_18_2 256点 512KB 32 フリーランリフレッシュ方式 Ver.1.0以降 形NX-SL3300
1024点 2048KB 128 形NX-SL3500

セーフティ入力ユニット

商品名称 仕様 形式
セーフティ
入力点数
テスト
出力点数
内部I/O
コモン線処理
定格入力
電圧
オムロン製専用
セーフティ
入力機器
セーフティ
スレーブコ
ネクション数
I/O
リフレッシュ方式
ユニット
バージョン
3705_lu_19_1 4点 2点 シンク入力
(PNP)
DC24V 接続可能 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.1 形NX-SIH400
3705_lu_19_2 8点 2点 シンク入力
(PNP)
DC24V 接続不可 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.0 形NX-SID800

セーフティ出力ユニット

商品名称 仕様 形式
セーフティ
出力点数
内部I/O
コモン線
処理
最大負荷電流 定格入力
電圧
セーフティ
スレーブコネ
クション数
I/O
リフレッシュ方式
ユニット
バージョン
3705_lu_20_1 2点 ソース出力
(PNP)
2.0A/点、
4.0A/ユニット(40℃)、
2.5A/ユニット(55℃)
取付方向と周囲温度に
よって異なります。
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.0 形NX-SOH200
3705_lu_20_2 4点 ソース出力
(PNP)
0.5A/点、
2.0A/ユニット
DC24V 1 フリーラン
リフレッシュ方式
Ver.1.0 形NX-SOD400

NXユニット電源供給

CPUユニットに接続するNXユニットのI/O電源供給方法が「NX バスからの供給」の場合、IO電源供給ユニット(形NX-PF)を同時使用する必要があります。下表にてご確認ください。
○は必要、ーは不要

NXユニット 形式 IO電源供給ユニット(形NX-PF)の
同時使用
デジタル入力ユニット 形NX-ID3317 ○
形NX-ID3343 ○
形NX-ID3344 ○
形NX-ID3417 ○
形NX-ID3443 ○
形NX-ID3444 ○
形NX-ID4342 ○
形NX-ID4442 ○
形NX-ID5342 ○
形NX-ID5442 ○
形NX-ID6342 ○
形NX-ID6442 ○
形NX-ID5142-1 -
形NX-ID5142-5 -
形NX-ID6142-5 -
形NX-ID6142-6 -
形NX-IA3117 -
デジタル出力ユニット 形NX-OD2154 ○
形NX-OD2258 ○
形NX-OD3121 ○
形NX-OD3153 ○
形NX-OD3256 ○
形NX-OD3257 ○
形NX-OD3268 -
形NX-OD4121 ○
形NX-OD4256 ○
形NX-OD5121 ○
形NX-OD5256 ○
形NX-OD6121 ○
形NX-OD6256 ○
形NX-OD5121-1 -
形NX-OD5256-1 -
形NX-OD5121-5 -
形NX-OD5256-5 -
形NX-OD6121-5 -
形NX-OD6256-5 -
形NX-OD6121-6 -
形NX-OC2633 -
形NX-OC2733 -
形NX-OC4633 -
デジタル入出力混合ユニット 形NX-MD6121-5 -
形NX-MD6256-5 -
形NX-MD6121-6 -
高速アナログ入力ユニット 形NX-HAD401 ○
形NX-HAD402 ○
アナログ入力ユニット 形NX-AD2603 ○
形NX-AD2604 -
形NX-AD2608 -
形NX-AD3603 ○
形NX-AD3604 -
形NX-AD3608 -
形NX-AD4603 ○
形NX-AD4604 -
形NX-AD4608 -
形NX-AD2203 ○
形NX-AD2204 -
形NX-AD2208 -
形NX-AD3203 ○
形NX-AD3204 -
形NX-AD3208 -
形NX-AD4203 ○
形NX-AD4204 -
形NX-AD4208 -
アナログ出力ユニット 形NX-DA2603 ○
形NX-DA2605 ○
形NX-DA3603 ○
形NX-DA3605 ○
形NX-DA2203 ○
形NX-DA2205 ○
形NX-DA3203 ○
形NX-DA3205 ○
温度調節ユニット 形NX-HTC3510-5 ○
形NX-HTC4505-5 ○
形NX-TC2405 ○
形NX-TC2406 ○
形NX-TC2407 ○
形NX-TC2408 ○
形NX-TC3405 ○
形NX-TC3406 ○
形NX-TC3407 ○
形NX-TC3408 ○
温度入力ユニット 形NX-TS2101 -
形NX-TS3101 -
形NX-TS2102 -
形NX-TS3102 -
形NX-TS2104 -
形NX-TS3104 -
形NX-TS2201 -
形NX-TS3201 -
形NX-TS2202 -
形NX-TS3202 -
形NX-TS2204 -
形NX-TS3204 -
ヒータ断線検知ユニット 形NX-HB3101 ○
形NX-HB3201 ○
高速カウンタユニット 形NX-CT2120 ○
形NX-CT2220 ○
形NX-CT2320 ○
形NX-CT2420 ○
ロードセル入力ユニット 形NX-RS1201 -
位置インタフェース
インクリメンタルエンコーダ
入力ユニット
形NX-EC0112 ○
形NX-EC0122 ○
形NX-EC0132 ○
形NX-EC0142 ○
形NX-EC0212 ○
形NX-EC0222 ○
位置インタフェース
SSI入力ユニット
形NX-ECS112 ○
形NX-ECS212 ○
位置インタフェース
パルス出力ユニット
形NX-PG0112 ○
形NX-PG0122 ○
形NX-PG0232-5 -
形NX-PG0242-5 -
形NX-PG0332-5 -
形NX-PG0342-5 -
EtherCATスレーブユニット 形NX-ECT101 -
コミュニケーション
インタフェースユニット
形NX-CIF101 -
形NX-CIF105 -
形NX-CIF210 -
RFIDユニット 形NX-V680C1 ○
形NX-V680C2 ○
IO-Linkマスタユニット 形NX-ILM400 ○
セーフティ入力ユニット 形NX-SIH400 ○
形NX-SID800 ○
セーフティ出力ユニット 形NX-SOH200 ○
形NX-SOD400 ○

注. 詳しくは、『NXシリーズ 形NX102 CPUユニット ユーザーズマニュアルハードウェア編(SBCA-462)』をご参照ください。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCAT スレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library

以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

代表形式

商品名称 仕様 形式
SLMP通信ライブラリ 三菱電機社製シーケンサに対してSLMP通信プロトコルを使用して通信制御を行う場
合に使用します。
形SYSMAC-XR017
高速アナログ検査ライブラリ 高速アナログ入力ユニットで取得したアナログ入力値を時系列で記録します。 形SYSMAC-XR016

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。
下表で、EtherNet/IPの100BASE-TXのときは100BASE-TXと10BASE-Tのいずれも使用可能であることを示します。

コネクタ付ケーブル(EtherCAT専用品)

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26×4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE/
1000BASE *5)
3705_lu_23_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3705_lu_23_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
サイズ・線心数(対数):
AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3705_lu_23_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):
AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
3705_lu_23_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
サイズ・線心数(対数):
AWG22×2P
ケーブル色:黄色
EtherCAT/
EtherNet/IP
3705_lu_23_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 形3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 形3RHS4-1100-0.5M
1 形3RHS4-1100-1M
2 形3RHS4-1100-2M
5 形3RHS4-1100-5M
10 形3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20m をご用意しております。
  堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m をご用意しております。
  icon_01詳細は『産業用イーサネットコネクタカタログ』(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
*5. 形NX701/NX502のみ使用可能です。

ケーブル/コネクタ(EtherCAT、EtherNet/IP(100BASE-TX用)共用品)

サイズ・線心数(対数):AWG24 × 4P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ - パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店

*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
- JMACS株式会社 PNET/B *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ 3705_lu_25_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *1 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
ケーブル - スリーエム ジャパン株式会社 形79100-IE4P-F1-YE *2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立コネクタ - スリーエム ジャパン株式会社 形3R104-1110-000AM *2

*1. ケーブルとRJ45 組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. ケーブルとRJ45 組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。

オプション・メンテナンス部品・DINレール取りつけ用金具

商品名称 仕様 形式
メモリカード *1 SDメモリカード、2GB
形NX102-□□20に1個、標準で付属しています。
形HMC-SD292
SDHCメモリカード、4GB 形HMC-SD492
SDHCメモリカード、16GB 形HMC-SD1A2
バッテリセット 詳しくは、「バッテリ」ページをご参照ください。 形CJ1W-BAT01
エンドカバー CPUラックの右側に必要です。
CPUユニットに1個、標準で付属しています。
形NX-END02
DINレール レール長0.5m、高さ7.3mm 形PFP-50N
レール長1m、高さ7.3mm 形PFP-100N
エンドプレート DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
ご注文の際は10個単位でご注文ください。
形PFP-M
誤挿入防止ピン 10台分
(端子台用30個、ユニット本体用30個)
形NX-AUX02
DINレール用絶縁スペーサ 制御盤とDINレールを絶縁するスペーサです。(1形式で、3個入りです。)
EtherCATスレーブターミナルと制御盤を絶縁するときに使用してください。
形NX-AUX01