Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2NC-EA0 アンプユニット センサ通信ユニット用コネクタタイプ 2D / 3D
E2NC-EA7 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E2NC-EA7TW アンプユニット 2出力 省配線コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E2NC-EA9 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E2NC-EA9TW アンプユニット 2出力 省配線コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E2NC-EA10 2M アンプユニット 1出力 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ 2m NPN出力 2D / 3D
E2NC-EA21 2M アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出し 2m NPN出力 2D / 3D
E2NC-EA40 2M アンプユニット 1出力 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ 2m PNP出力 2D / 3D
E2NC-EA51 2M アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出し 2m PNP出力 2D / 3D
E2NC-ED01 センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm 2D / 3D
E2NC-ED01-F センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-ED01-S センサヘッド シールド円柱Φ5.4×18mm 検出距離1mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2NC-ED02 センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E2NC-ED02-F センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-ED02-S センサヘッド シールド円柱Φ8×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2NC-EDR6-F センサヘッド シールド円柱Φ3×18mm 検出距離0.6mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-EM02 センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E2NC-EM02-F センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-EM02-S センサヘッド シールドねじM10×22mm 検出距離2mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2NC-EM02H センサヘッド 耐熱タイプねじM12×22mm 検出距離2mm 2D / 3D
E2NC-EM07M センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm 2D / 3D
E2NC-EM07M-F センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-EM07M-S センサヘッド 非シールドねじM18×46.3mm 検出距離7mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E2NC-EV05 センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm 2D / 3D
E2NC-EV05-F センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm フリーカットタイプ 2D / 3D
E2NC-EV05-S センサヘッド シールドフラット30×14×4.8mm 検出距離5mm 保護チューブつきタイプ 2D / 3D
E3NW-CCL CC-Link通信ユニット 2D / 3D
E3NW-DS 分散ユニット 2D / 3D
E3NW-ECT EtherCAT通信ユニット 2D / 3D
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m 2D / 3D
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m 2D / 3D
E39-EP1 エンドプレート E2NC-EA10/E2NC-EA40用 2D / 3D
E39-G27 E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら