センサヘッド

項目 形E2NC
-EDR6-F
形E2NC
-ED01(-□)
形E2NC
-ED02(-□)
形E2NC
-EM02(-□)
形E2NC
-EV05(-□)
形E2NC
-EM07M(-□)
形E2NC
-EM02H
φ3×18mm φ5.4×18mm φ8×22mm M10×22mm 30×14×4.8mm M18×46.3mm M12×22mm
検出距離 0.6mm 1mm 2mm 2mm 5mm 7mm 2mm
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 5×5mm 5×5mm 10×10mm 10×10mm 15×15mm 22×22mm 20×20mm
材質:鉄(t=3、S50C)
繰り返し精度 *1 1μm 1μm 2μm 2μm 2μm 5μm 2μm
応差 可変
温度特性
*2
センサヘッド部 0.3%/℃ 0.08%/℃ 0.08%/℃ 0.08%/℃ 0.04%/℃ 0.08%/℃ 0.2%/℃
センサヘッド部
以外
0.08%/℃
周囲温度
範囲
*3
動作時 -10~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) -10~+200℃
(ただし、氷結、
結露しないこと)*4
保存時 -10~+60℃
(ただし、氷結、
結露しないこと)
-20~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造
(センサヘッド部)
IEC規格 IP67 IP60 *5
質量(梱包状態)*6 約120g
材質 センサヘッド部 黄銅 SUS 黄銅 黄銅 亜鉛 黄銅 黄銅
検出面 耐熱ABS PEEK
締付ナット - 黄銅 ニッケル
メッキ
- 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金 - 鉄 亜鉛メッキ - 鉄 亜鉛メッキ
プリアンプ PES
接続方式 *7 コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長2.6m/フリーカットタイプ 標準コード長3.6m)
付属品 取扱説明書、取りつけ金具

*1. 繰り返し精度:標準検出物体を定格検出範囲の1/2に設置したときの値です。
*2. 温度特性:標準検出物体を定格検出範囲の1/2に設置したときの値です。
*3. 動作温度範囲内であっても、急激な温度の昇降のある場合は特性の劣化を招く場合がありますのでご注意ください。
*4. センサヘッド部のみ(プリアンプ部はー10~60℃)。
*5. 耐水構造ではありませんので、蒸気中の使用はできません。
*6. 質量:梱包状態の質量です。保護スパイラルチューブ付きは、質量90g増となります。
*7. 標準コード長はプリアンプ部及びコネクタ部を含んだ長さです。

アンプユニット

タイプ 高機能 センサ通信ユニット用 *1
NPN出力 形E2NC-EA21 形E2NC-EA7TW 形E2NC-EA7 形E2NC-EA10 形E2NC-EA0
PNP出力 形E2NC-EA51 形E2NC-EA9TW 形E2NC-EA9 形E2NC-EA40
接続方式 コード引き出し(2m) 省配線コネクタ センサ通信
ユニット用コネクタ
コード引き出し(2m)
センサ通信
ユニット用コネクタ
入出力 出力 2出力 1出力 1出力 *2 2出力 *3
外部入力*4 1入力 - 1入力 - -
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む 通信ユニットの仕様を参照してください
消費電力*5 電源電圧24V時
 通常モード:1,080mW以下(消費電流45mA以下)、エコ機能ON:840mW以下(消費電流35mA以下)、
 エコ機能LO:960mW以下(消費電流40mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
 残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
      負荷電流10~100mA:2V以下
オフ状態電流:0.1mA以下
通信ユニットの仕様を
参照してください。
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接続保護、出力短絡保護
応答
時間
最速モード(SHS) 動作・復帰:各150μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各300μs(初期値)
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰:各4ms
感度調整 スマートチューニング【ファインポジショニング(初期値)、2点チューニング、位置決めチューニング、
パーセントチューニング(-99%~99%)、フルオートチューニング】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 16台 形E3NW-ECT使用時30台*6、
形E3NW-CCL使用時 16台
相互干渉防止台数 5台まで 間欠発振方式(応答時間=(接続台数+1)×15ms)
注. 検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
機能 動作モード NO(検出時ON)/NC(非検出時ON)
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
微分検出 片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能
ゼロリセット あり
ゼロリセットを実行すると、動作点(検出距離)が変化します。
ゼロリセット前の設定状態により、ゼロリセット後にしきい値表示も変更されることがあります。
設定リセット *7 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モードから選択可能
出力2設定 通常検出モード/アラーム出力モード/
エラー出力モード/断線検知出力モードから選択
可能
- - 通常検出モード/
アラーム出力モード/
エラー出力モード/
断線検知出力モード
から選択可能
外部入力設定 入力OFF、2点チューニ
ング、パーセント
チューニング、オート
マチックチューニング
ファインポジショニン
グ、ゼロリセット、同
期検出、BANK切替か
ら選択可能
- 入力OFF、2点チューニ
ング、パーセント
チューニング、オート
マチックチューニング
ファインポジショニン
グ、ゼロリセット、同
期検出、BANK切替か
ら選択可能
- -
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能
表示切替 しきい値/検出量、ピーク検出量/ボトム検出量、バー表示、ピーク検出量/
検出量、CH番号/検出量から設定可能
しきい値/検出量比率、ピーク検出量/ボトム検出
量、しきい値バー表
周囲温度範囲 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚染度3
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 150m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約60g/約20g 約95g/約45g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書

*1. 通信ユニットはEtherCATタイプ形E3NW-ECT、CC-Linkの形E3NW-CCLのみ対応しています。形E3NW-CRTでは使用できません。
*2. コード引出の出力は各アンプユニットの1CH が出力されます。
*3. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*4. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間 *4-1
NPNタイプ
形E2NC-EA21
形E2NC-EA7
ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプ
形E2NC-EA51
形E2NC-EA9
ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*4-1. 外部入力でチューニングまたはファインポジショニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*5. 消費電力
電源電圧10V~30V時
通常モード:1110mW以下(電源電圧30V時 消費電流37mA以下/電源電圧10V時 消費電流76mA以下)
エコ機能ON :900mW以下(電源電圧30V時 消費電流30mA以下/電源電圧10V時 消費電流48mA以下)
エコ機能LO :1020mW以下(電源電圧30V時 消費電流34mA以下/電源電圧10V時 消費電流58mA以下)
*6. オムロンNJシリーズと接続した場合。詳細は通信ユニットマニュアルを参照ください。
*7. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。