本体

センサヘッド

種類 形状 検出距離 繰り返し
精度
ケーブル仕様 形式
シールド
タイプ
円柱
3700_lu_1_1
φ3×
18mm
0.6mm 1μm フリーカット*2 形E2NC-EDR6-F
φ5.4×
18mm
1mm 1μm 標準*2 形E2NC-ED01
フリーカット*2 形E2NC-ED01-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2NC-ED01-S
φ8×
22mm
2mm 2μm 標準*2 形E2NC-ED02
フリーカット*2 形E2NC-ED02-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2NC-ED02-S
ねじ
3700_lu_1_2
M10×
22mm
2mm 2μm 標準*2 形E2NC-EM02
フリーカット*2 形E2NC-EM02-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2NC-EM02-S
フラット
3700_lu_1_3
30×14×
4.8mm
5mm 2μm 標準*2 形E2NC-EV05
フリーカット*2 形E2NC-EV05-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2NC-EV05-S
非シールド
タイプ
ねじ
3700_lu_1_4
M18×
46.3mm
7mm 5μm 標準*2 形E2NC-EM07M
フリーカット*2 形E2NC-EM07M-F
保護スパイラル
チューブつき*1*2
形E2NC-EM07M-S
耐熱タイプ ねじ
3700_lu_1_5
M12×
22mm
2mm 2μm 標準*2 形E2NC-EM02H

*1. 保護スパイラルチューブの詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。
*2. 標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長2.6m/フリーカットタイプ 標準コード長3.6m
(標準コード長はプリアンプ部及びコネクタ部を含んだ長さです。)

アンプユニット

分類 形状 接続方式 入出力 形式
NPN出力 PNP出力
高機能
タイプ
3700_lu_2_1 コード引き出し(2m) 2出力+1入力 形E2NC-EA21 2M 形E2NC-EA51 2M
3700_lu_2_2 省配線コネクタ 2出力 形E2NC-EA7TW 形E2NC-EA9TW
3700_lu_2_3 省配線コネクタ 1出力+1入力 形E2NC-EA7 形E2NC-EA9
センサ通信
ユニット
タイプ*
3700_lu_2_4 センサ通信
ユニット用コネクタ
――― 形E2NC-EA0
3700_lu_2_5 センサ通信
ユニット用コネクタ
コード引き出し(2m)
1出力 形E2NC-EA10 2M 形E2NC-EA40 2M

*アンプユニットをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)

アンプユニットに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。 ※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式 適用アンプユニット形式
親コネクタ 3700_lu_3_1 2m 4線 形E3X-CN21 形E2NC-EA7TW
形E2NC-EA9TW
形E2NC-EA7
形E2NC-EA9
子コネクタ 3700_lu_3_2 2線 形E3X-CN22

エンドプレート

センサ通信ユニットには形PFP-Mが1組(2個)付属しております。
アンプユニットに形PFP-Mおよび形E39-EP1は付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量 適用アンプユニット形式
3700_lu_4_1 形PFP-M 1 形E2NC-EA21
形E2NC-EA51
形E2NC-EA7□□
形E2NC-EA9□□
形E2NC-EA0
3700_lu_4_2 形E39-EP1 1 形E2NC-EA10
形E2NC-EA40

関連商品

センサ通信ユニット

種類 形状 形式
EtherCAT
センサ通信ユニット
3700_lu_5_1 形E3NW-ECT
CC-Linkセンサ
通信ユニット
3700_lu_5_2 形E3NW-CCL
分散ユニット* 3700_lu_5_3 形E3NW-DS

詳細は、商品情報をご覧ください。
*分散ユニットは全てのセンサ通信ユニットと接続可能です。

EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標で、CC-Link協会が管理する商標です。