定格/性能

タイプ 照準レーザ無 照準レーザ有
形式 形ES1-LP3-N 形ES1-LP10-N 形ES1-LW50-N 形ES1-LW100-N 形ES1-LW50L-N 形ES1-LW100L-N
検出素子 サーモパイル
レンズ シリコン
測定波長 8~14μm
出力 USB出力 分解能0.1℃
電流出力 4~20mA/-50~500℃ *1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~1,000℃ *1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~500℃ *1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
4~20mA/-50~1,000℃ *1
負荷インピーダンス250Ω以下
分解能0.24μA
電源電圧 DC12~24V/USBバスパワー(USBバスパワーのみで電流出力以外可能)
許容電源電圧変動 電源電圧の95~105%
消費電流 30mA以下(DC24V) ・30mA以下(DC24V、照準レーザ不使用時)
・40mA以下(DC24V、照準レーザ使用時)
ケーブル長 2m±5cm
測定精度 USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
 (測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
 (200~500℃)
電流出力
・USB出力との差が
 (±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
 (測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
 (200~1,000℃)
電流出力
・USB出力との差が
 (±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
 (測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
 (200~500℃)
電流出力
・USB出力との差が
 (±0.1%出力レンジ)℃以内
USB出力
・±(-8%rdg+1)℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±1℃以内
 (測定温度:0~200℃)
・±0.5%rdg℃以内
 (200~1,000℃)
電流出力
・USB出力との差が
 (±0.1%出力レンジ)℃以内
再現性 ・0.5℃以内 ・1℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・0.5℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・1℃以内
 (測定温度:500~1,000℃)
・0.5℃以内 ・1℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・0.5℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・1℃以内
 (測定温度:500~1,000℃)
温度ドリフト ・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:500~1,000℃)
・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:-50~0℃)
・±0.25℃/℃以内
 (測定温度:0~500℃)
・±0.5℃/℃以内
 (測定温度:500~1,000℃)
電磁妨害の
影響 *2
電磁界放電
イミュニティ
±10℃以内(80MHz~1.0GHz)
伝導妨害
イミュニティ
±10℃以内(150kHz~80MHz)
応答時間 電流出力:0.14s以下(95%応答、移動平均1のとき)
放射率 出荷時設定:0.95 設定ツールにて0.100~1.999で変更可能
移動平均機能 出荷時設定:10
設定ツールにて1~1,000で変更可能
出荷時設定:50
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
出荷時設定:10
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
出荷時設定:50
設定ツールにて
1~1,000で変更可能
使用温湿度範囲 温度:0~55℃、湿度:35~85%(結露しないこと)
保存温度範囲 -20~55℃(結露しないこと)
耐振動 誤動作 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
保護構造 無
適合規格 CE、KC、FCC、RCM
ー IEC60825-1、PSC
外形寸法 W32mm×H40mm×L58mm W32mm×H40mm×
L90.3mm
W32mm×H40mm×
L60.4mm
W32mm×H40mm×
L92.7mm
質量 約95g 約115g 約95g 約115g
標準付属品 取扱説明書、取付金具、
電源/出力ケーブル(2m)、
設置ゲージ
取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)

*1. 出荷時は、0~+500℃です。-50℃~+500℃、-50℃~+1,000℃で使用する際は、形ES1-TOOLSでレンジ変更が必要です。
*2. 工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)
  その場合、測定誤差は±10℃になります。

データ収集ソフトウェア 形ES1-TOOLS

対応機種 形ES1-Nシリーズ
機能 測定データのモニタおよび収集、各種設定(放射率、出力レンジ下限値、
出力レンジ上限値、移動平均データ数)の確認・変更、放射率自動設定、
電流出力テスト
使用可能なパソコン OS Microsoft Windows7/8/8.1/10(32bit、64bit)
ハードディスク 1GB以上の空きエリアが必要
ディスプレイ 1280×800 ドット以上を推奨
接続方法 形ES1-N本体とパソコンをマイクロUSBケーブルで接続 *
言語 日本語、英語

*パソコンと接続するためのマイクロUSB ケーブルは、お客様にてご準備ください。