タイプ 測定温度範囲 標的サイズ *1 形式
照準レーザ無 -50~+500℃ *2 φ3mm(距離30mmにて) 形ES1-LP3-N
φ8mm(距離100mmにて) 形ES1-LP10-N
φ40mm(距離500mmにて) 形ES1-LW50-N
-50~+1,000℃ *2 φ35mm(距離1,000mmにて) 形ES1-LW100-N
照準レーザ有 -50~+500℃ *2 φ40mm(距離500mmにて) 形ES1-LW50L-N
-50~+1,000℃ *2 φ35mm(距離1,000mmにて) 形ES1-LW100L-N

*1. 90%エネルギリミットに基づく値です。実際の対象物は、このサイズの1.5倍以上の大きさが必要です。
*2. 出荷時は、0~+500℃です。-50℃~+500℃、-50℃~+1,000℃で使用する際は、形ES1-TOOLSでレンジ変更が必要です。

オプション

データ収集ソフトウェア

形ES1-TOOLS

icon_01Windows パソコン用データ収集ソフトウェアES1-TOOLSをダウンロードできます。
このソフトウェアを使って以下の機能が実現できます。
・各種設定の確認・変更
・放射率自動設定
・電流出力テスト
・測定データ収集(最大8台を接続可能)