Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E52-CA6AF D=1 S1 0.5M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐熱用リード線 0.5m 2D / 3D
E52-CA6AF D=1 S1 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐熱用リード線 1m 2D / 3D
E52-CA6AF D=1 S2 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 1m 2D / 3D
E52-CA6AF D=1 S2 2M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 2m 2D / 3D
E52-CA6AY D=1 S1 0.5M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐熱用リード線 0.5m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA6AY D=1 S1 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐熱用リード線 1m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA6AY D=1 S2 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 1m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA6AY D=1 S2 2M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×60mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 2m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA12AF D=1 S1 0.5M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐熱用リード線 0.5m 2D / 3D
E52-CA12AF D=1 S1 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐熱用リード線 1m 2D / 3D
E52-CA12AF D=1 S2 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 1m 2D / 3D
E52-CA12AF D=1 S2 2M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, フェルール端子, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 2m 2D / 3D
E52-CA12AY D=1 S1 0.5M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐熱用リード線 0.5m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA12AY D=1 S1 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐熱用リード線 1m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA12AY D=1 S2 1M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 1m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D
E52-CA12AY D=1 S2 2M 熱電対 K(CA), リード線直出し形, 0-650℃, 保護管 (ASTM316L) φ1mm×120mm, 耐屈曲・耐熱用リード線 2m, M3用Y形圧着端子 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら