(単位:mm)

M3用Y型圧着タイプ
フェルール端子タイプ

*1. リード線(補償導線)(端子部分除く)
   耐熱タイプ(0~200℃):PFAガラスウール被覆 ステンレス外シールド
   耐屈曲・耐熱タイプ(0~200℃):PFAガラスウール被覆 ステンレス外シールド
*2. スリーブ部の温度範囲は、0~260℃
*3. シース部は、曲げ可能な構造となっており容易に曲がります。そのため多少の曲がりがあっても性能上問題ありません。
   なお、曲げ加工時は以下の範囲でご使用ください。
   最小曲げ半径:R2mm以上
   曲げ可能部:先端より8mm以上