包装機用温度センサ

分類 名称 形式/外観 温度範囲 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形
包装機向け
専用タイプ
シース形
熱電対
形E52-CA□A□
D=1 S□
3670_lu_1_1
0~+650℃ K(CA) 接地形 クラス2
(0.75級)
ASTM316L リード線
直出し形

形式基準

保護管長、リード線長からご選定ください。

例
素子:K、保護管長:12cm ,リード線直出し形、M3用Y形端子、保護管径:φ1、耐屈曲・耐熱タイプ、リード線長さ:2m
形E52-CA12AY D=1 S2 2M

種類

M3用Y型圧着タイプ

端子部の
形状
保護管径D
(mm)
保護管長L
(cm)
リード線
の種類
リード線長M(m)
0.5 1 2
形式
リード線
直出し形
φ1 6 耐熱用 形E52-CA6AY D=1 S1 0.5M 形E52-CA6AY D=1 S1 1M ―
耐屈曲
耐熱用
― 形E52-CA6AY D=1 S2 1M 形E52-CA6AY D=1 S2 2M
12 耐熱用 形E52-CA12AY D=1 S1 0.5M 形E52-CA12AY D=1 S1 1M ―
耐屈曲
耐熱用
― 形E52-CA12AY D=1 S2 1M 形E52-CA12AY D=1 S2 2M

フェルール端子タイプ

端子部の
形状
保護管径D
(mm)
保護管長L
(cm)
リード線
の種類
リード線長M(m)
0.5 1 2
形式
リード線
直出し形
φ1 6 耐熱用 形E52-CA6AF D=1 S1 0.5M 形E52-CA6AF D=1 S1 1M ―
耐屈曲
耐熱用
― 形E52-CA6AF D=1 S2 1M 形E52-CA6AF D=1 S2 2M
12 耐熱用 形E52-CA12AF D=1 S1 0.5M 形E52-CA12AF D=1 S1 1M ―
耐屈曲
耐熱用
― 形E52-CA12AF D=1 S2 1M 形E52-CA12AF D=1 S2 2M