セーフティマット

形式 形UMA
検出方式 感圧式
マットタイプ 通常時開接点
電気定格 20.4~28.8V
作動力 300N以上(φ80mm試験片にて)
最大許容荷重 2,000N(φ80mm試験片にて)
1,862 kPa(車輪の接地圧(静荷重))
応答時間 50ms以下
機械的耐久性 100万回以上
マットケーブル 「-1」で終わる形式: M8 4極コネクタ付ケーブル、4芯、22AWG、プラグ(コネクタ部)
「-2」で終わる形式: M8 3極コネクタ付ケーブル、2芯、22AWG、プラグとソケット各1つ
(コネクタ部)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
保存周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 0~95%RH
保護構造 IP65
材質(マットカバー) ポリウレタン
質量 約25kg/m2

マットコントローラ

定格

形式 形MC3 形SCC-1224A
電源電圧 DC24V±15% AC120V 50/60Hz(A1、A2端子に配線)
AC24V 50/60HzまたはDC24V(B1、B2端子に
配線)
許容電圧変動範囲 電源電圧の-15~+15% 電源電圧の-10~+10%
消費電力* 3W以下 AC120V: 3.8VA以下 50Hz、 3.5VA以下 60Hz
AC24V: 1.2VA以下、 DC24V: 1.5W以下
定格負荷 AC230V 6A/DC24V 6A(抵抗負荷)
AC230V 5A(AC15)/DC24V 2A(DC13)
(誘導負荷)
AC230V 3A/DC24V 3A(抵抗負荷)
AC230V 1A(AC15)/DC24V 2A(DC13)
(誘導負荷)

*負荷へ供給される電力は含みません。

性能

形式 形MC3 形SCC-1224A
応答時間 30ms以下 13ms以下
安全入力 マットのシリーズ接続可能(最大接続枚数
12枚)
ただし、 外部インピーダンス 8Ω以下(セー
フティマット入力間)
マットのシリーズ接続可能(最大接続枚数
10枚)
安全出力 2a 2a
補助出力 2b 1a
耐電圧 出力異極間 AC1,800V 50/60Hz AC1,500V 50/60Hz
電源と出力間
耐振動 誤動作: 10~55Hz 片振幅0.15mm 誤動作: 10~55Hz 片振幅0.15mm
耐衝撃 誤動作: 98m/s2 誤動作: 147m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上 100万回以上
電気的 10万回以上(定格負荷) AC-15: 80万回以上(AC230V 1A)
DC-13: 25万回以上(DC24V 2A)
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しな
いこと)
-20~+55℃(ただし、 氷結および結露し
ないこと)
使用周囲湿度 0~90%RH 0~90%RH
保護構造 IP20 IP20
端子締めつけ強度 0.5N・m 0.5~0.6N・m
質量 約360g 約210g

適合規格

形MC3 形SCC-1224A
適合規格 EN ISO13856-1:2013、
EN ISO13849-1:2015、
ANSI/UL 508、CSA C22.2 No. 14
EN ISO 13856-1:2013、
EN ISO 13849-1:2015、
ANSI/UL 508、CSA C22.2 No. 14
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ*
PL d/安全カテゴリ3
(EN ISO 13849-1:2015)
PL d/安全カテゴリ3
(EN ISO 13849-1:2015)
PFHd* 4.8×10-8 6.5×10-9

*セーフティマットとマットコントローラ を組み合わせた場合です。