形式構成

種類

セーフティマット

1ケーブルタイプ

形状 寸法 黒色 黄色
A
(mm)
B
(mm)
形式 形式
3667_lu_2_1 300 300 形UMMA-0300-0300-1 形UMMYA-0300-0300-1
400 400 形UMMA-0400-0400-1 形UMMYA-0400-0400-1
500 250 形UMMA-0500-0250-1 形UMMYA-0500-0250-1
500 400 形UMMA-0500-0400-1 形UMMYA-0500-0400-1
500 500 形UMMA-0500-0500-1 形UMMYA-0500-0500-1
500 1500 形UMMA-0500-1500-1 形UMMYA-0500-1500-1
600 400 形UMMA-0600-0400-1 形UMMYA-0600-0400-1
750 250 形UMMA-0750-0250-1 形UMMYA-0750-0250-1
750 500 形UMMA-0750-0500-1 形UMMYA-0750-0500-1
750 750 形UMMA-0750-0750-1 形UMMYA-0750-0750-1
750 1500 形UMMA-0750-1500-1 形UMMYA-0750-1500-1
1000 500 形UMMA-1000-0500-1 形UMMYA-1000-0500-1
1000 750 形UMMA-1000-0750-1 形UMMYA-1000-0750-1
1000 1000 形UMMA-1000-1000-1 形UMMYA-1000-1000-1
1000 1250 形UMMA-1000-1250-1 形UMMYA-1000-1250-1
1000 1500 形UMMA-1000-1500-1 形UMMYA-1000-1500-1

2ケーブルタイプ

形状 寸法 黒色 黄色
A
(mm)
B
(mm)
形式 形式
3667_lu_3_1 300 300 形UMMA-0300-0300-2 形UMMYA-0300-0300-2
400 400 形UMMA-0400-0400-2 形UMMYA-0400-0400-2
500 250 形UMMA-0500-0250-2 形UMMYA-0500-0250-2
500 400 形UMMA-0500-0400-2 形UMMYA-0500-0400-2
500 500 形UMMA-0500-0500-2 形UMMYA-0500-0500-2
500 1500 形UMMA-0500-1500-2 形UMMYA-0500-1500-2
600 400 形UMMA-0600-0400-2 形UMMYA-0600-0400-2
750 250 形UMMA-0750-0250-2 形UMMYA-0750-0250-2
750 500 形UMMA-0750-0500-2 形UMMYA-0750-0500-2
750 750 形UMMA-0750-0750-2 形UMMYA-0750-0750-2
750 1500 形UMMA-0750-1500-2 形UMMYA-0750-1500-2
1000 500 形UMMA-1000-0500-2 形UMMYA-1000-0500-2
1000 750 形UMMA-1000-0750-2 形UMMYA-1000-0750-2
1000 1000 形UMMA-1000-1000-2 形UMMYA-1000-1000-2
1000 1250 形UMMA-1000-1250-2 形UMMYA-1000-1250-2
1000 1500 形UMMA-1000-1500-2 形UMMYA-1000-1500-2

トリム

形状 名称 形式 備考
3667_lu_4_1 PVCカバー付トリム
(1.22m)
形UMRT4 設置したセーフティマットの外周に敷
設します。
ベース(アルミ製)とカバー(PVC製)の
2部品で構成され、内側にケーブルを
敷設することができます。
PVCカバー付トリム
(2.44m)
形UMRT8
3667_lu_4_2 結合トリム(1.22m) 形UMJS4 複数のセーフティマットを設置する
とき、セーフティマット間の感度を
十分に維持するために使用します。
ただし、M8コネクタ部分は収納で
きません。
結合トリム(2.44m) 形UMJS8
3667_lu_4_3 アルミトリム
(2.44m)
形UMAL 設置したセーフティマットの外周に敷
設します。
3667_lu_4_4 外向きコーナー 形UMOC PVCカバー付トリムを使用するとき、
セーフティマットの外向きのコーナー
部分に設置します。
3667_lu_4_5 内向きコーナー 形UMIC PVCカバー付トリムを使用するとき、
複数のセーフティマットを組み合わせ
たときにできる内向きのコーナー部分
に設置します。

注. PVCカバー付トリム(形UMRT4、形UMRT8)およびアルミトリム(形UMAL)には、ねじ(No.8-32×1.25インチ)、アンカーがそれぞれ12個ずつ付属されます。

トリムキット(セーフティマット本体は付属されません)

対象のセーフティマット形式 トリムキット形式 備考
黒色 黄色
形UMMA-0300-0300-□ 形UMMYA-0300-0300-□ 形MTKCA-0300-0300 外向きコーナーとマッ
トの寸法に合わせたト
リムをセット
・外向きコーナー
 形UMOC:4個
・PVCカバー付トリム
 (マットのA/B寸法
 にあわせた長さ):
 4個
3667_lu_5_1
形UMMA-0400-0400-□ 形UMMYA-0400-0400-□ 形MTKCA-0400-0400
形UMMA-0500-0250-□ 形UMMYA-0500-0250-□ 形MTKCA-0500-0250
形UMMA-0500-0400-□ 形UMMYA-0500-0400-□ 形MTKCA-0500-0400
形UMMA-0500-0500-□ 形UMMYA-0500-0500-□ 形MTKCA-0500-0500
形UMMA-0500-1500-□ 形UMMYA-0500-1500-□ 形MTKCA-0500-1500
形UMMA-0600-0400-□ 形UMMYA-0600-0400-□ 形MTKCA-0600-0400
形UMMA-0750-0250-□ 形UMMYA-0750-0250-□ 形MTKCA-0750-0250
形UMMA-0750-0500-□ 形UMMYA-0750-0500-□ 形MTKCA-0750-0500
形UMMA-0750-0750-□ 形UMMYA-0750-0750-□ 形MTKCA-0750-0750
形UMMA-0750-1500-□ 形UMMYA-0750-1500-□ 形MTKCA-0750-1500
形UMMA-1000-0500-□ 形UMMYA-1000-0500-□ 形MTKCA-1000-0500
形UMMA-1000-0750-□ 形UMMYA-1000-0750-□ 形MTKCA-1000-0750
形UMMA-1000-1000-□ 形UMMYA-1000-1000-□ 形MTKCA-1000-1000
形UMMA-1000-1250-□ 形UMMYA-1000-1250-□ 形MTKCA-1000-1250
形UMMA-1000-1500-□ 形UMMYA-1000-1500-□ 形MTKCA-1000-1500

注1. □には1ケーブルタイプの場合:1、2ケーブルタイプの場合:2が入ります。
 2. トリムキットには、ねじ(No.8-32×1.25インチ)、アンカーがそれぞれ24個ずつ付属されます。
 3. PVCカバー付トリムは、マット寸法A/Bにあわせて長さを加工しています。
   PVCカバー付トリムの長さ=(マット寸法A/B)-50.8mm

マットコントローラ

商品名称 形状 安全出力 補助出力 定格電圧 端子台 形式
セーフティ
マットコントローラ
3667_lu_6_1 2a 2b DC24V ねじ式
端子台
形MC3
セーフティマット/
エッジコントローラ*
3667_lu_6_2 2a 1a AC120V
または
AC/DC24V
ねじ式
端子台
形SCC-1224A

*セーフティエッジ SGEシリーズにも接続可能です。
 詳細は、「セーフティマット/エッジコントローラ 形SCC-1224A ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-718)」を参照してください。

アクセサリ

1ケーブルタイプセーフティマット用

マットコントローラ形MC3/形SCC-1224A、セーフティコントローラNXシリーズと1ケーブルタイプのマット接続時

ケーブル

形状 名称 ケー
ブル
長
仕様 形式
3667_lu_7_1 片側コネクタ
ケーブル
2m コントローラとセーフティマット
1ケーブルタイプ(形UM□□A-
□-□-1)を接続するためのケー
ブル。
M8 4極ソケット
形UMA-CBL-4PCF-M8-02M
5m 形UMA-CBL-4PCF-M8-05M
10m 形UMA-CBL-4PCF-M8-10M
3667_lu_7_2 延長ケーブル
(両側コネク
タケーブル)
2m コントローラとセーフティマット
1ケーブルタイプ(形UM□□A-
□-□-1)の接続を延長するため
のケーブル。
M8 4極プラグ-4極ソケット
形UMA-CBL-4PMF-M8-02M
5m 形UMA-CBL-4PMF-M8-05M
10m 形UMA-CBL-4PMF-M8-10M

2ケーブルタイプセーフティマット用

マットコントローラ形MC3/形SCC-1224A、セーフティコントローラNXシリーズと2ケーブルタイプのマット接続時

ケーブル

形状 名称 ケー
ブル
長
仕様 形式
3667_lu_8_1 片側コネクタ
ケーブル
2m コントローラとセーフティマット2
ケーブルタイプ(形UM□□A-□-□-2)
を接続するためのケーブル。
M8 3極ソケット
形UMA-CBL-3PCF-M8-02M
5m 形UMA-CBL-3PCF-M8-05M
10m 形UMA-CBL-3PCF-M8-10M
3667_lu_8_2 延長ケーブル
(両側コネク
タケーブル)
2m コントローラとセーフティマット2
ケーブルタイプ(形UM□□A-□-□-2)
を接続するため、またはセーフティ
マットを連結するためのケーブル。
M8 3極プラグ-3極ソケット
形UMA-CBL-3PMF-M8-02M
5m 形UMA-CBL-3PMF-M8-05M
10m 形UMA-CBL-3PMF-M8-10M

プラグ変換ケーブル、ソケット変換ケーブル

形状 名称 ケー
ブル
長
仕様 形式
3667_lu_9_1 プラグ
変換ケーブル
0.15
m
2ケーブルタイプのセーフティマット
(形UM□□A-□-□-2)のソケット
同士を接続する場合に使用。
M8 3極プラグ-3極プラグ
形UMA-CBL-3PMM-M8-0.15M
3667_lu_9_2 ソケット
変換ケーブル
0.15
m
2ケーブルタイプのセーフティマット
(形UM□□A-□-□-2)のプラグ同
士を接続する場合に使用。
M8 3極ソケット-3極ソケット
形UMA-CBL-3PFF-M8-0.15M

終端抵抗

形状 仕様 形式
3667_lu_10_1 8.2kΩ終端抵抗
コントローラ形SCC-1224Aとセーフティマット2ケーブルタイプ
(形UM□□A-□-□-2)接続時にのみ使用します。
形UMA-TRES