(単位:mm)

セーフティマット

1ケーブルタイプ

形UM□□A-□-□-1

セーフティマット形UM□□A-□-□-1は、マットの1ヶ所の角から、M8 4極コネクタ付き4芯ケーブルが出ています。

2ケーブルタイプ

形UM□□A-□-□-2

セーフティマット形UM□□A-□-□-2は、マットの2ヶ所の角から、M8 3極コネクタ付き2芯ケーブルが出ています。

*1. 詳細は、形式構成を参照してください。
*2. マットのステップ部(不検知領域)はトリムの設置、配置、固定に使用します。
*3. 以下の不検知領域があります。
  - φ80mmの試験片の場合、10mm(角部は20mm)
  - φ11mmの試験片の場合、15mm(角部は30mm)

(例)形UMMA-0500-0500-□の場合

マットコントローラ

形MC3

セーフティマット/エッジコントローラ

形SCC-1224A

アクセサリ

ケーブル

1ケーブルタイプ セーフティマット用

片側コネクタケーブル(M8、4極)
マットコントローラ形MC3/形SCC-1224A、セーフティコントローラNXシリーズと1ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-1を接続するためのケーブルです。
形UMA-CBL-4PCF-M8-□M

延長ケーブル 両側コネクタケーブル(M8、4極)
片側コネクタケーブル形UMA-CBL-4PCF-M8-□Mと1ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-1を接続するための延長ケーブルです。
形UMA-CBL-4PMF-M8-□M

2ケーブルタイプ セーフティマット用

片側コネクタケーブル(M8、3極)
マットコントローラ形MC3/形SCC-1224A、セーフティコントローラNXシリーズと2ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-2 を接続するためのケーブルです。
形UMA-CBL-3PCF-M8-□M

延長ケーブル両側コネクタケーブル(M8、3極)
片側コネクタケーブル形UMA-CBL-3PCF-M8-□Mと2ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-2を接続するため、またはセーフティマットを連結するための延長ケーブルです。
形UMA-CBL-3PMF-M8-□M

プラグ変換ケーブル(M8、3極)
2ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-2のソケット同士を接続する場合に使用します。
形UMA-CBL-3PMM-M8-0.15M

ソケット変換ケーブル(M8、3極)
2ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-2のプラグ同士を接続する場合に使用します。
形UMA-CBL-3PFF-M8-0.15M

終端抵抗

コントローラ形SCC-1224Aと2ケーブルタイプのセーフティマット形UM□□A-□-□-2を接続する場合にのみ使用します。

トリム

PVCカバー付トリム

形UMRT□

結合トリム

形UMJS□

アルミトリム

形UMAL

外向きコーナー

形UMOC

内向きコーナー

形UMIC