ラインアップ

出力電圧(DC) 容量
15W 30W 50W 100W 150W 300W 600W
5V ● ● ● ● ● - -
12V ● ● ● ● ● ● ●
15V ● ● ● ● ● ● ●
24V ● ● ● ● ● ● ●
48V - - - - ● ● ●

形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

カバー付/DINレール取りつけ

容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
15W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC80~370V)
*4
5V 3A 無 形S8FS-G01505CD
12V 1.3A 形S8FS-G01512CD
15V 1A 形S8FS-G01515CD
24V 0.65A 形S8FS-G01524CD
30W 5V 6A 形S8FS-G03005CD
12V 3A 形S8FS-G03012CD
15V 2.4A 形S8FS-G03015CD
24V 1.5A 形S8FS-G03024CD
50W 5V 8A *1 形S8FS-G05005CD
12V 4.3A 形S8FS-G05012CD
15V 3.5A 形S8FS-G05015CD
24V 2.2A 形S8FS-G05024CD
100W 5V 16A *2 形S8FS-G10005CD
12V 8.5A 形S8FS-G10012CD
15V 7A 形S8FS-G10015CD
24V 4.5A 形S8FS-G10024CD-500
150W 5V 21A *3 形S8FS-G15005CD
12V 13A 形S8FS-G15012CD
15V 10A 形S8FS-G15015CD
24V 6.5A 形S8FS-G15024CD-500
48V 3.3A 形S8FS-G15048CD
300W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~370V)
12V 25A 有 形S8FS-G30012CD
15V 20A 形S8FS-G30015CD
24V 14A 形S8FS-G30024CD-500
48V 7A 形S8FS-G30048CD
600W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~350V)
12V 50A 形S8FS-G60012CD
15V 40A 形S8FS-G60015CD
24V 27A 形S8FS-G60024CD-500
48V 13A 形S8FS-G60048CD

注. オプション機種については、弊社営業までお問い合わせください。
*1. 出力電力は40Wです。
*2. 出力電力は80Wです。
*3. 出力電力は105Wです。
*4. 2018年5月生産分より対応

カバー付/DINレール取りつけ(出力保持時間延長タイプ)

容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
300W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~370V)
24V 14A 有 形S8FS-G30024CD-H
600W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~350V)
27A 形S8FS-G60024CD-H

カバー付/直取りつけ

容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
15W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC80~370V)
*4
5V 3A 無 形S8FS-G01505C
12V 1.3A 形S8FS-G01512C
15V 1A 形S8FS-G01515C
24V 0.65A 形S8FS-G01524C
30W 5V 6A 形S8FS-G03005C
12V 3A 形S8FS-G03012C
15V 2.4A 形S8FS-G03015C
24V 1.5A 形S8FS-G03024C
50W 5V 8A *1 形S8FS-G05005C
12V 4.3A 形S8FS-G05012C
15V 3.5A 形S8FS-G05015C
24V 2.2A 形S8FS-G05024C
100W 5V 16A *2 形S8FS-G10005C
12V 8.5A 形S8FS-G10012C
15V 7A 形S8FS-G10015C
24V 4.5A 形S8FS-G10024C-500
150W 5V 21A *3 形S8FS-G15005C
12V 13A 形S8FS-G15012C
15V 10A 形S8FS-G15015C
24V 6.5A 形S8FS-G15024C-500
48V 3.3A 形S8FS-G15048C
300W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~370V)
12V 25A 有 形S8FS-G30012C
15V 20A 形S8FS-G30015C
24V 14A 形S8FS-G30024C-500
48V 7A 形S8FS-G30048C
600W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~350V)
12V 50A 形S8FS-G60012C
15V 40A 形S8FS-G60015C
24V 27A 形S8FS-G60024C-500
48V 13A 形S8FS-G60048C

注1. オプション機種については、弊社営業までお問い合わせください。
 2. 正面取りつけはできません。正面から取りつける場合はDINレール取りつけタイプと正面取りつけ金具別売品(下表参照)を購入してください。

カバー付/直取りつけ(出力保持時間延長タイプ)

容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
300W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~370V)
24V 14A 有 形S8FS-G30024C-H
600W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC120~350V)
27A 形S8FS-G60024C-H

カバー付/直取りつけ(コネクタタイプ)

容量 入力電圧 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
15W AC100V~240V
(許容範囲
AC85~264V、
DC80~370V)
*4
24V 0.65A 無 形S8FS-G01524CE
30W 1.5A 形S8FS-G03024CE
50W 2.2A 形S8FS-G05024CE
100W 4.5A 形S8FS-G10024CE
150W 6.5A 形S8FS-G15024CE

*1. 出力電力は40Wです。
*2. 出力電力は80Wです。
*3. 出力電力は105Wです。
*4. 2018年5月生産分より対応

取りつけ金具別売品

正面取りつけ金具はDINレール取りつけタイプ(形S8FS-G□□□□□CD)と合わせてご使用ください。直取りつけタイプ(形S8FS-G□□□□□C)をDINレール取りつけしたい場合は、DINレール取りつけ金具を別途ご購入ください。

容量 取りつけ方向 形式
15W、30W、50W、100W、150W、300W 正面取りつけ 形S82Y-FSG-30F
600W 正面取りつけ 形S82Y-FSG-60F
15W、30W DINレール取りつけ 形S82Y-FSG015DIN
50W、100W DINレール取りつけ 形S82Y-FSG050DIN
150W DINレール取りつけ 形S82Y-FSG150DIN
300W DINレール取りつけ 形S82Y-FSG300DIN
600W DINレール取りつけ 形S82Y-FSG600DIN

注. DINレール取りつけ金具とパワーサプライ本体を組み合わせた際の外形図は、DINレール取りつけタイプの外形図をご参照ください。

端子台カバー別売品

容量 対象形式 端子台カバー形式
15W 形S8FS-G015□□□ 形S82Y-FSG-C5P
30W 形S8FS-G030□□□
50W 形S8FS-G050□□□
100W 形S8FS-G100□□□ 形S82Y-FSG-C7P
150W 形S8FS-G150□□□
300W 形S8FS-G300□□□
600W 形S8FS-G600□□□ 形S82Y-FSG-C7P-L(入出力)

注. 端子台カバーは製品に標準で付いています。紛失、破損された場合にご購入ください。

レール取りつけ用別売品

支持レール(アルミ製)

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M