(単位:mm)

本体

15W/30W

形S8FS-G015□□C
形S8FS-G030□□C

形S8FS-G015□□CD
形S8FS-G030□□CD

形S8FS-G015□□□E
形S8FS-G030□□□E

50W

形S8FS-G050□□C
形S8FS-G050□□CD
形S8FS-G050□□E

100W

形S8FS-G100□□C
形S8FS-G100□□CD
形S8FS-G100□□E

150W

形S8FS-G150□□C
形S8FS-G150□□CD
形S8FS-G150□□E

300W

形S8FS-G300□□□C
形S8FS-G300□□□CD

注. ご使用の環境でDINレール強度が足りない場合は、正面取付け金具(形S82Y-FSG-30F)をご使用ください。

600W

形S8FS-G600□□□C
形S8FS-G600□□□CD

注. ご使用の環境でDINレール強度が足りない場合は、正面取付け金具(形S82Y-FSG-60F)をご使用ください。

取りつけ金具別売品

正面取りつけ金具はDINレール取りつけタイプ(形S8FS-G□□□□□CD)と合わせてご使用ください。

形S82Y-FSG-30F
形S82Y-FSG-60F

注. 形S8JX-Nシリーズ/形S8JX-Pシリーズ/形S8VMシリーズからの置き換え金具をご用意しています。直取り付けタイプを使用して正面取りつけをする場合は、これらの金具をご利用ください。
  詳細はデータシート(カタログ番号:SGTC-070、SGTC-071、SGTC-072)をご参照ください。

レール取りつけ用別売品

支持レール(アルミ製)

形PFP-100N
形PFP-50N

形PFP-100N2

止め金具(エンドプレート)

形PFP-M

注. 振動・衝撃のかかる可能性のある場合は、アルミの磨耗による金属くずが発生する恐れがありますので、鉄製DINレールをお使いください。