工作機械・半導体製造装置にベストフィットなパワーサプライ

制御回路用の変圧器(トランス)が不要です

IEC 61558-2-16に適合した変圧器(トランス)を採用

機械安全のIEC 60204-1で指定されている制御回路用の複巻変圧器(トランス)が不要になり、コスト削減、スペース確保に貢献します。

安全規格の認証を容易にします

全ての標準機種でUL 508をlisting認証*

1. UL申請時のデータや資料作成に必要な工数を削減
2. 制御盤外の機器・装置への接続が可能
*一部のオプション機種はRecognitoin認証となります。
 コネクタタイプを除きます。

装置の小型化に貢献します

300W/600Wタイプをスリムボディ化

幅広い環境で安定稼働を実現します

グローバルでの利用を可能にする耐環境性能

周囲温度や湿度が高い、大きな振動がかかる、入力電圧が安定しないなど、厳しい設置環境においても安心してご使用いただけます。

異物侵入やねじ脱落を防止します

前面部はフロントカバーで異物の侵入を防止
端子台はねじの脱落を防止する機構を標準搭載(着脱可能)

故障や事故の原因となる異物侵入やねじの脱落が防止できるため、設置時や保全時に安心して作業いただけます。

安定して高い品質をご提供します

製造工程の75%に機械化工程を導入。
さらに、検査・確認工程においても機械化を実施