本体
| 検出方式 | 形状 | 接続方式 | 検出距離 | 動作
モード |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 透過形
(投光器 + 受光器) *1 |
![]() |
ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
30m
[赤色光] |
入光時
ON |
形E3ZR-CT61L 2M
投光器 形E3ZR-CT61L-L 2M 受光器 形E3ZR-CT61L-D 2M |
形E3ZR-CT81L 2M
投光器 形E3ZR-CT81L-L 2M 受光器 形E3ZR-CT81L-D 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CT61L-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZR-CT61L-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT61L-D-M1TJ 0.3M |
形E3ZR-CT81L-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZR-CT81L-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT81L-D-M1TJ 0.3M |
||||
| ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
しゃ光時
ON |
形E3ZR-CT61D 2M
投光器 形E3ZR-CT61D-L 2M 受光器 形E3ZR-CT61D-D 2M |
形E3ZR-CT81D 2M
投光器 形E3ZR-CT81D-L 2M 受光器 形E3ZR-CT81D-D 2M |
|||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CT61D-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZR-CT61D-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT61D-D-M1TJ 0.3M |
形E3ZR-CT81D-M1TJ 0.3M
投光器 形E3ZR-CT81D-L-M1TJ 0.3M 受光器 形E3ZR-CT81D-D-M1TJ 0.3M |
||||
| 回帰
反射形 (M.S.R. 機能付) |
*2 |
ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
2.5 m *3
〔100mm〕 (耐油反射板 形E39-R1R使用) [赤色光] |
入光時
ON |
形E3ZR-CR61L 2M | 形E3ZR-CR81L 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M | 形E3ZR-CR81L-M1TJ 0.3M | ||||
| ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
しゃ光時
ON |
形E3ZR-CR61D 2M | 形E3ZR-CR81D 2M | |||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CR61D-M1TJ 0.3M | 形E3ZR-CR81D-M1TJ 0.3M | ||||
| 拡散
反射形 |
![]() |
ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
0.5m
[赤色光] |
入光時
ON |
形E3ZR-CD61L 2M | 形E3ZR-CD81L 2M |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CD61L-M1TJ 0.3M | 形E3ZR-CD81L-M1TJ 0.3M | ||||
| ケーブル引き出しタイプ
(2m)*4 |
しゃ光時
ON |
形E3ZR-CD61D 2M | 形E3ZR-CD81D 2M | |||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ (0.3m) |
形E3ZR-CD61D-M1TJ 0.3M | 形E3ZR-CD81D-M1TJ 0.3M | ||||
*1. 投光器・受光器セットのものです。投光器や受光器単体でのご注文はできません。
*2. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*3. センサと反射板の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*4. ケーブル長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例:E3ZR-CT61L 5M)
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | ケーブル外径(mm) | ケーブル長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用光電センサ形式 |
|---|---|---|---|---|
| スマートクリック耐油コネクタ
ストレート型 ![]() |
φ4 | 2m | 形XS5FR-D423-D80-RB1 | 形E3ZR-C□□1□-M1TJ |
| 5m | 形XS5FR-D423-G80-RB1 | |||
| 10m | 形XS5FR-D423-J80-RB1 |
スリット
(透過形)センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| スリット幅 | 検出距離(参考値) | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 形E3ZR-CT□ | |||
| φ1mm | 0.2m | 形E39-S77A | 投/受光器各1枚 |
| φ2mm | 0.8m | 形E39-S77B |
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| 形状 | 形式(材質) | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
形E39-L153(SUS304) | 1個 | 取りつけ金具 |
![]() |
形E39-L104(SUS304) | 1個 | |
![]() |
形E39-L196(SUS304) | 1個 | |
![]() |
形E39-L197(SUS304) | 1個 | |
![]() |
形E39-L98(SUS304) | 1個 | 保護カバー金具 |
注1. 透過形の場合は、投光器・受光器用に2個ご注文ください。
2. 詳細は形E39-L/E39-S/E39-Rの「取りつけ金具一覧表」を参照。
反射板
(回帰反射形用・必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 名称 | 形E3ZR-CR 検出距離 | 形式 | 数量 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格値 | 参考値 | ||||
| 耐油反射板 | 2.5m〔100mm〕* | - | 形E39-R1R | 1個 | ・回帰反射形に反射板は
付属しておりません。 ・M.S.R.機能は有効となります。 |
注. 詳細は形E39-L/E39-S/E39-Rの「反射板一覧表」を参照。
*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。