本体

検出方式 透過形 回帰反射形(M.S.R.機能付) 拡散反射形
形式 NPN出力 形E3ZR-CT61□(-M1TJ) 形E3ZR-CR61□(-M1TJ) 形E3ZR-CD61□(-M1TJ)
PNP出力 形E3ZR-CT81□(-M1TJ) 形E3ZR-CR81□(-M1TJ) 形E3ZR-CD81□(-M1TJ)
検出距離 30m 2.5m[100mm] *1
(形E39-R1R使用時)
0.5m
(白画用紙300×300mm)
標準検出物体 φ12mm以上の不透明体 φ75mm以上の不透明体 ――
応差 ―― 検出距離の20%以下
指向角 投光器・受光器:各3~15°
(投光器・受光器間距離:定格距離)
本体:2~10°、反射板:30°
(反射板までの距離:定格距離)
――
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード
(624nm)
赤色発光ダイオード
(660nm)
赤色発光ダイオード
(624nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 35mA以下
(投光器:15mA以下、受光器:20mA以下)
30mA以下
制御出力 出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、
相互干渉防止機能(2台まで)
応答時間 動作・復帰:各1ms以下
感度調整 なし
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 *2 合格
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)
接続方式 ケーブル引き出しタイプ(標準ケーブル長2m)/-M1TJ:コネクタ中継タイプ(標準ケーブル長0.3m)
表示灯 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]
質量
(梱包
状態)
ケーブル引き出し
タイプ
約200g 約100g
コネクタ中継
タイプ
約140g 約70g
ケース材質 SUS316L
ケーブル材質 フッ素樹脂
レンズ部材質 メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)
表示部材質 ポリエーテルイミド樹脂
付属品 取扱説明書

*1. センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して設定してください。
*2. 「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。
  接続方式においてコネクタ中継タイプについては、耐油コネクタ(形XS5□R)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
  耐油コネクタ(形XS5FR)のコネクタがなくケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
  また、ケーブル引き出しタイプについても、ケーブル芯線が出ている部分については、本性能の対象外です。

アクセサリ(別売)

反射板

名称 耐油反射板
形式 E39-R1R
指向角 30°以上
周囲温度範囲 使用時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 使用時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、
オムロン耐油コンポーネント評価基準*
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)

*「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。