形式 形A7MD
開閉負荷容量(抵抗負荷) 1mA~0.1A、DC3.3~28V
最大連続通電電流 1A以下
接触抵抗 300mΩ以下
絶縁抵抗 同極端子間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間 1000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 同極端子間 AC200V 50/60Hz 1min
各端子とアース間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm 2h
衝撃 誤動作 490m/s2以上
耐久性 機械的 3万ステップ以上
電気的 2万ステップ以上
使用周囲温度 -10~+65℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
操作力 2.94N以下