スイッチ本体(1スイッチユニット)

形式 形A7MD
分類
(注1)
プリント基板によるパネル固定式
357_lu_1_1
表示文字高さ 2.8mm
端子の分類 プリント基板用端子
出力コード番号 ケースの色
06(2進化10進) 形A7MD-106-P-09

注1. 分類の図は、スイッチユニットを4 ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。

オプション(別売)

スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニットなどの付属品をご利用ください。

分類 形A7MD
付属品 ケースの色
取りつけ板(1対) 形A7MD-1M
スペアユニット 形A7MD-P□

注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください)

取りつけ板

スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっています。

スペアユニット

各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)別途ご相談ください。

記号 A B C D E F G H K L M N P Q R S T U
刻印 無表示 SEC MIN H g kg mm cm PCS ×10
SEC
0 .