(単位:mm)

スイッチ本体

形A7MD-106-P-09
プリント基板用端子

注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。
   ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり5mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は、±0.4mmとする。
   多連結の場合の公差は、±(ユニット数×0.4)mmとする。

オプション(別売)

取りつけ板(1対)
形A7MD-1M
プリント基板による固定方式*(側板)

*形A7MDは、ねじ締めパネル取りつけ、ワンタッチパネル取りつけができません。プリント基板装着後、プリント基板をパネルに固定して取りつけてください。

スペアユニット
形A7MD-P□
プリント基板による固定方式

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。