(単位:mm)
スイッチ本体
形A7BS-2□□(-1)
はんだづけ端子
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は± 0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
外部ストッパつきサムロータリスイッチ
形A7BS-20□-S(-1)
このスイッチにダイヤル表示指定をする場合には、形A7BS-Sストッパピンを使用してください。
ダイヤル表示範囲によるピン挿入位置。
〈例〉0~5の範囲を表示する場合。
(1) ボタン操作“5”でストップします
(2) ボタン操作“0”でストップします
詳しくは、カタログをご覧ください。
*出力コード番号が06の場合は32.5、
出力コード番号が07の場合は43.5です。
ストッパピン
注1. 2本で1セットです。
注2. 無料でスイッチ本体に添付されます。メンテ用に必要な場合は、形A7BS-Sで別途お申し込みください。
形A7BL-206(-1)
形A7BL-207(-1)
はんだづけ端子
ロックタイプ
注1. 上記寸法は両側の取りつけ板を含みます。ただし、スペアユニットが入る場合は、1個あたり8mm増えます。
注2. 指定のない寸法公差は± 0.4mmとする。多連結の場合の公差は±(ユニット数×0.4)mmとする。
オプション(別売)
取りつけ板(1対)
形A7B-M(-1)ワンタッチパネル取りつけ用
スペアユニット
形A7B-P□(-1)ワンタッチパネル取りつけ用
形式中の□にはA~Uの記号が入ります。
詳細は、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
コネクタ
(スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。)
形A7B-C
はんだづけ端子
形A7B-CP
プリント基板用端子
コネクタの挿入について
コネクタは“UP”の矢印を上にして挿入します。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。