スイッチ本体(1スイッチユニット)
| 形式 | 形A7BS | 形A7BS-20□-S | ||
|---|---|---|---|---|
| 分類
(注1) |
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
![]() |
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
外部ストッパつき |
||
| 表示文字高さ | 10進:4.8mm 16進:3.2mm | 4.8mm | ||
| 端子の種類 | はんだつけ端子 *1 | はんだつけ端子 *1 | ||
| ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
| 出力コード番号 | 形式 | 形式 | ||
| 06(2進化10進) | 形A7BS-206 | 形A7BS-206-1 | 形A7BS-206-S | 形A7BS-206-S-1 |
| 07(2進化10進中継端子形) *2 | 形A7BS-207 | 形A7BS-207-1 | 形A7BS-207-S | 形A7BS-207-S-1 |
| 54(2進化16進) | 形A7BS-254 | 形A7BS-254-1 | ―― | ―― |
| 55(2進化16進中継端子形) *2 | 形A7BS-255 | 形A7BS-255-1 | ―― | ―― |
| 形式 | 形A7BL | |
|---|---|---|
| 分類
(注1) |
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
ロックタイプ |
|
| 表示文字高さ | 4.8mm | |
| 端子の種類 | はんだつけ端子 *1 | |
| ケースの色 | ライトグレー | 黒 |
| 出力コード番号 | 形式 | |
| 06(2進化10進) | 形A7BL-206 | 形A7BL-206-1 |
| 07(2進化10進中継端子形) *2 | 形A7BL-207 | 形A7BL-207-1 |
注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合せて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3. ダイヤルの「+」「-」表示も製作可能です。
各形式中の“-206”または“-207”の後に“-PM”をつけてください。
例:A7BS-206-PM
:A7BS-207-PM-1
*1. プリント基板用端子は、形式の後に「-P2」をつけてください。〔例:形A7BS-207-P2-1〕
*2. 中継端子形にはダイオードタイプもあります。
カソードコモンの場合、形式の後ろに「-D」をつけてください。〔例:形A7BS-207-D・形A7BS-207-D-1〕
アノードコモンの場合、形式の後ろに「-D1」をつけてください。〔例:形A7BS-207-D1・形A7BS-207-D1-1〕
オプション(別売)
スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニット・コネクタなどの付属品をご利用ください。
取りつけ板、スペアユニット、コネクタ
| ケースの色 | ライトグレー | 黒 | |
|---|---|---|---|
| 取りつけ板(1対) | 形A7B-M | 形A7B-M-1 | |
| スペアユニット | 形A7B-P□ | 形A7B-P□-1 | |
| コネクタ | はんだづけ端子形 | 形A7B-C | |
| プリント基板端子形 | 形A7B-CP | ||
注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください)
スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。
他の刻印付きのタイプは、すべて受注生産となります。価格はお問い合わせください。
取りつけ板
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに確実に固定するためのものです。右と左で一対になっています。
スペアユニット
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。(下表参照)別途ご相談ください。
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刻印 | 無表示 | SEC | MIN | H | g | kg | mm | cm | m | °C | PCS | 年 | 月 | 日 | ×10 SEC |
時 | 分 | 0 | . |