本体
標準タイプ
| 形状 | 検出距離 | 接続方式 | コード
仕様 |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード:NO | 動作モード:NC | |||||
シールド
![]() |
M8 | 2mm | コード引き出しタイプ(2m) | フッ素
樹脂 |
形E2ER-X2D1 2M * | 形E2ER-X2D2 2M * |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M | ||||
| M12 | 3mm | コード引き出しタイプ(2m) | 形E2ER-X3D1 2M * | 形E2ER-X3D2 2M * | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M | ||||
| M18 | 7mm | コード引き出しタイプ(2m) | 形E2ER-X7D1 2M * | 形E2ER-X7D2 2M * | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M | ||||
| M30 | 10mm | コード引き出しタイプ(2m) | 形E2ER-X10D1 2M * | 形E2ER-X10D2 2M * | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M | ||||
*コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります(例:形E2ER-X2D1 5M)。
アルミ切粉対策タイプ
| 形状 | 検出距離 | 接続方式 | コード
仕様 |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード:NO | 動作モード:NC | |||||
シールド
![]() |
M12 | 2mm | コード引き出しタイプ(2m) | フッ素
樹脂 |
形E2ERZ-X2D1 2M * | 形E2ERZ-X2D2 2M * |
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M | ||||
| M18 | 4mm | コード引き出しタイプ(2m) | 形E2ERZ-X4D1 2M * | 形E2ERZ-X4D2 2M * | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M | ||||
| M30 | 8mm | コード引き出しタイプ(2m) | 形E2ERZ-X8D1 2M * | 形E2ERZ-X8D2 2M * | ||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M | 形E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M | ||||
*コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります(例:形E2ERZ-X2D1 5M)。
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | コード外径
(mm) |
コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用近接センサ形式 |
|---|---|---|---|---|
| スマートクリック
耐油コネクタ ストレート型 ![]() |
φ4 | 2m | 形XS5FR-D423-D80-RB1 | 形E2ER-X□D□-M1TGJ
形E2ERZ-X□D□-M1TGJ |
| 5m | 形XS5FR-D423-G80-RB1 | |||
| 10m | 形XS5FR-D423-J80-RB1 |