標準タイプ

サイズ M8 M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2ER-X2D□ 形E2ER-X3D□ 形E2ER-X7D□ 形E2ER-X10D□
検出距離 2mm±10% 3mm±10% 7mm±10% 10mm±10%
設定距離*1 0~1.6mm 0~2.4mm 0~5.6mm 0~8mm
応差 検出距離の15%以下 検出距離の10%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。icon_01カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄18×18×1mm 鉄30×30×1mm
応答周波数*2 1.5kHz 1kHz 0.5kHz 0.4kHz
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
漏れ電流 0.8mA以下
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
icon_01詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲
内で+23℃時、 検出距離の
±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2
X、Y、Z各方向 10回
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)
オムロン耐油コンポーネント評価基準*3 合格
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 300mm)
質量
(梱包
状態)
コード
引き出しタイプ
約65g 約75g 約145g 約215g
コネクタ
中継タイプ
約30g 約40g 約90g 約155g
材質 ケース ステンレス(SUS303) 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 ポリブチレンテレフタレート(PBT)
締付ナット 黄銅 ニッケルメッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2. 応答周波数は平均値です。
   測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3. 「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。
   接続方式においてコネクタ中継タイプについては、耐油コネクタ(形XS5□R)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
   耐油コネクタ(形XS5FR)のコネクタがなくコード芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
   また、コード引き出しタイプについても、コード芯線が出ている部分については、本性能の対象外です。

アルミ切粉対策タイプ

サイズ M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2ERZ-X2D□ 形E2ERZ-X4D□ 形E2ERZ-X8D□
検出距離 2mm±10% 4mm±10% 8mm±10%
設定距離*1 0~1.6mm 0~3.2mm 0~6.4mm
応差 検出距離の 20%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。icon_01カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数*2 200Hz 100Hz 30Hz
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む
漏れ電流 0.8mA以下
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
D2タイプ:動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
icon_01詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時、保存時:各0~50℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 0~50℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下
電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、IP67G(JIS C 0920 附属書1)
オムロン耐油コンポーネント評価基準*3 合格
(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
(梱包
状態)
コード
引き出しタイプ
約75g 約145g 約215g
コネクタ
中継タイプ
約40g 約90g 約155g
材質 ケース 黄銅 ニッケルメッキ
検出面 ポリブチレンテレフタレート(PBT)
締付ナット 鉄 亜鉛メッキ
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属品 取扱説明書

*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2. 応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3. 「オムロン耐油コンポーネント評価基準」とは、オムロン独自の耐久性評価基準です。
   接続方式においてコネクタ中継タイプについては、耐油コネクタ(形XS5□R)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
   耐油コネクタ(形XS5FR)のコネクタがなくコード芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
   また、コード引き出しタイプについても、コード芯線が出ている部分については、本性能の対象外です。