Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2ER-X2D1 2M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X2D1 5M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X2D1-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X2D2 2M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X2D2 5M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X2D2-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M8 検出距離2mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X3D1 2M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X3D1 5M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X3D1-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X3D2 2M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X3D2 5M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X3D2-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M12 検出距離3mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X7D1 2M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X7D1 5M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X7D1-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X7D2 2M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X7D2 5M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X7D2-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M18 検出距離7mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X10D1 2M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X10D1 5M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X10D1-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ER-X10D2 2M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ER-X10D2 5M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ER-X10D2-M1TGJ 0.3M 標準タイプ シールド M30 検出距離10mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X2D1 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X2D1 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X2D1-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X2D2 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X2D2 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X2D2-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M12 検出距離2mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X4D1 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X4D1 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X4D1-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X4D2 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X4D2 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X4D2-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M18 検出距離4mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X8D1 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NO出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X8D1 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NO出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X8D1-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NO出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2ERZ-X8D2 2M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NC出力 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2ERZ-X8D2 5M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NC出力 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2ERZ-X8D2-M1TGJ 0.3M アルミ切粉対策タイプ シールド M30 検出距離8mm NC出力 M12スマートクリックコネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら