| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| メモリ | ポート | EtherCATポートでの
最大制御軸数 |
||
| プログラマブル多軸
モーションコントローラ |
メインメモリ:1GB
Flashメモリ:2GB *1 |
EtherNet/IPポート: 1
EtherCATポート:1 |
8 | CK3E-1210 |
| 16 | CK3E-1310 | |||
| 32 | CK3E-1410 | |||
*1. CPUユニットのPMACファームウェアレビジョン2.7以前は1GBになります。
オプションハードウェア
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| USBメモリ | 容量:2GB | FZ-MEM2G | |
| 電源 | 出力電圧: DC24V | S8FS-G□□□24□ | ご確認ください。 |
EtherCAT/Ethernet通信ケーブル 推奨品
EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。Ethernetには、カテゴリ5以上のSTP(シールド付ツイストペア)ケーブルを使用します。
下表で、Ethernetの100BASE-TXのときは100BASE-TXと10BASE-Tのいずれも使用可能であることを示します。
コネクタ付ケーブル
| 商品名称 | 形状 | メーカ | ケーブル長(m) | 形式 | お問合せ先 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT
専用品 |
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG26 × 4P ケーブルシース材質:PUR ケーブル色:黄色 *2 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS6W-6PUR8SS30CM-YF | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
| 0.5 | XS6W-6PUR8SS50CM-YF | |||||
| 1 | XS6W-6PUR8SS100CM-YF | |||||
| 2 | XS6W-6PUR8SS200CM-YF | |||||
| 3 | XS6W-6PUR8SS300CM-YF | |||||
| 5 | XS6W-6PUR8SS500CM-YF | |||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:ライトブルー EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.3 | XS5W-T421-AMD-K | ||
| 0.5 | XS5W-T421-BMD-K | |||||
| 1 | XS5W-T421-CMD-K | |||||
| 2 | XS5W-T421-DMD-K | |||||
| 5 | XS5W-T421-GMD-K | |||||
| 10 | XS5W-T421-JMD-K | |||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BM2-SS | ||
| 1 | XS5W-T421-CM2-SS | |||||
| 2 | XS5W-T421-DM2-SS | |||||
| 3 | XS5W-T421-EM2-SS | |||||
| 5 | XS5W-T421-GM2-SS | |||||
| 10 | XS5W-T421-JM2-SS | |||||
| プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45) シールド強化コネクタケーブル仕様 *3 M12スマートクリックコネクタタイプ RJ45コネクタ堅牢タイプ サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黒色 EtherCAT/ EtherNet/IP(10BASE/100BASE) |
![]() |
オムロン
株式会社 |
0.5 | XS5W-T421-BMC-SS | ||
| 1 | XS5W-T421-CMC-SS | |||||
| 2 | XS5W-T421-DMC-SS | |||||
| 3 | XS5W-T421-EMC-SS | |||||
| 5 | XS5W-T421-GMC-SS | |||||
| 10 | XS5W-T421-JMC-SS | |||||
| 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4 サイズ・線心数(対数):AWG22 × 2P ケーブル色:黄色 EtherCAT/ EtherNet/IP |
![]() |
スリーエム
ジャパン 株式会社 |
0.25 | 3RHS4-1100-0.25M | スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
|
| 0.5 | 3RHS4-1100-0.5M | |||||
| 1 | 3RHS4-1100-1M | |||||
| 2 | 3RHS4-1100-2M | |||||
| 5 | 3RHS4-1100-5M | |||||
| 10 | 3RHS4-1100-10M | |||||
*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
堅牢タイプ 両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)のケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
ケーブル/コネクタ
| 商品名称 | メーカ | 形式 | お問合せ先 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EtherCAT/
Ethernet (1000BASE-T/ 100BASE-TX用) 共用品 |
サイズ・線心数
(対数): AWG24 × 4P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-SB *1 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | IETP-SB *1 | オムロンエフエーストア
株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
| RJ45コネクタ | パンドウイット
コーポレーション |
MPS588-C *1 | パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店 |
||
| EtherCAT/
Ethernet (100BASE-TX用) 共用品 |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 × 2P |
ケーブル | 倉茂電工株式会社 | KETH-PSB-OMR *2 | 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| JMACS株式会社 | PNET/B *2 | オムロンエフエーストア
株式会社 TEL:0120-024-324 |
|||
RJ45組立式コネクタ
![]() |
オムロン株式会社 | XS6G-T421-1 *2 | オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ TEL:0120-919-066 |
||
| EtherCAT
(100BASE-TX) |
サイズ・線心数
(対数): AWG22 ×2P |
ケーブル | スリーエム ジャパン
株式会社 |
79100-IE4P-F1-YE *3 | スリーエムジャパン株式会社
カスタマーコールセンター TEL:0570-012-321 |
| RJ45組立式コネクタ | 3R104-1110-000AM *3 | ||||
*1. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*3. EtherCATおよびEthernet共用ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。
サポートソフト
プログラマブル多軸モーションコントローラの設定、モニタ、プログラミング、およびデバッグを行うサポートソフトは、以下のとおりです。入手方法は当社販売員にお問い合わせください。
| ソフト名称 | 用途 | |
|---|---|---|
| Power PMAC IDE *1 | 本コントローラの設定、ユーザプログラムの作成、デバッグを行うためのパソコン用のソフトウェアです。 | |
| EC-Engineer | 本コントローラをEtherCATマスタとしてEtherCATネットワークを設定、モニタする場合に使用するパソコン用の
ソフトウェアです。 |
|
注. PMACはProgrammable Multi Axis Controllerの略称です。
*1. CK3E Ver.2.3以前では、Power PMAC IDE Ver.2.2以降をご使用ください。CK3E Ver.2.4以降は、Power PMAC IDE Ver.4.1以降をご使用ください。