Ethernetネットワーク構成
CK3EシリーズCPUユニットが持つEthernet通信ポートは、EtherNet/IP、Modbus-TCP、OPC UAおよびMQTTプロトコルに対応しています。
EtherNet/IPおよびModbus-TCPプロトコルに対応しているPLCやプログラマブルターミナルなどと接続が可能です。
EtherNet/IP通信は、ターゲットにだけ対応しており、通信を行うためにはオリジネータが必要です。オリジネータとしてNJ/NXシリーズCPUユニットを使用している場合の詳細は、「NJ/NXシリーズCPUユニット内蔵EtherNet/IPポートユーザーズマニュアル(SBCD-377)」を参照してください。
EtherNet/IP通信を行うためにはCPUユニットのコネクション設定が必要です。設定方法は「Power PMAC IDE User Manual (Cat. No. O016)」を参照してください。
OPC UAおよびMQTTは、CPUユニットのEthernet通信ポートに接続し、OPC UA通信またはMQTT通信を使用して、CPUユニット内の変数を読み書きすることができます。