適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」 または、当社営業担当者に確認してください。
NXシリーズ IO-Link マスタユニット
| 名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| IO-Link
ポート数 |
I/O
リフレッシュ方式 |
ポート接続端子 | ||
| NXシリーズ
IO-Link マスタユニット |
4 | フリーランリフレッシュ方式
(固定) |
スクリューレスクランプ端子台 | 形NX-ILM400 |
周辺機器
センサI/Oコネクタ
コネクタタイプのセンサとの接続ケーブルは片側コネクタタイプをご注文ください。推奨品については、接続するセンサのカタログ、あるいは
「センサI/Oコネクタ/センサコントローラ」をご覧ください。
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10 台分
(端子台用30 個、ユニット本体用30 個) |
形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 接地端子の表示 | 端子の電流容量 | ||
| 端子台 | 16 | あり | 10 A | 形NX-TBA162 |
ソフトウェア
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio
NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。