適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
ロードセル入力ユニット
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 変換周期 | I/O リフレッシュ方式* | ロードセル
印加電圧 |
入力レンジ | ||
| ロードセル
入力ユニット ![]() |
1点 | 125μs | ・フリーラン
リフレッシュ方式 ・入出力同期 リフレッシュ方式 ・タスク周期優先 リフレッシュ方式 |
DC5V±10% | -5.0~+5.0mV/V | 形NX-RS1201 |
注. 検査校正証明書付の形NX-RS1201-Kもご用意しております。詳細については当社販売担当者にお問い合わせください。
*通信周期については、「NX シリーズ ロードセル入力ユニット ユーザーズマニュアル(SBCA-439)」の「I/Oリフレ
ッシュ方式」をご覧ください。
オプション品
| 商品名称 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 誤挿入防止ピン | 10台分(端子台用30 個、ユニット本体用30 個) | 形NX-AUX02 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 端子数 | 列番号印刷 | 接地端子 | 電流容量 | ||
| 端子台 | 16 | A/B | あり | 10A | 形NX-TBC162 |
付属品
付属品はありません。