・125μsでの高速なサンプリングを実現
・高精度のロードセルに適用可能な精度(非直線性:±0.01%(フルスケール)、ゼロドリフト:±0.1μV/℃ RTI、ゲインドリフト:±10ppm/℃)
・スクリューレスクランプ端子台により、棒端子を差し込むだけで配線ができ、ねじ止めが不要。配線工数を大幅に削減します
・デジタルフィルタ処理(デジタルローパスフィルタ、移動平均フィルタ1、移動平均フィルタ2)により安定した測定が可能
・データトレース機能を使った最適なデジタルフィルタ設計が可能
・センサ断線診断機能によりケーブル断線の有無を確認可能
・EtherNet/IPTMカプラに装着してCJとの接続が可能
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。EtherNet/IPTMはODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。