一般仕様

項目 仕様
構造 盤内内蔵型
接地方法 D種接地(第3種接地)
使用環境 使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~95%RH(結露・氷結なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+70℃(ただし、 結露・氷結なきこと)
使用標高 2,000m以下
汚染度 汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当
EMCイミュニティレベル ゾーンB
耐振動 IEC 60068-2-6に準拠
5~8.4Hz、振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回
適合規格 * cULus Listed(UL61010-2-201)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2、 NK、LR、
RCM、KC: 韓国電波法登録

*icon_01最新の適合規格については、「規格認証/適合」をご覧ください。または当社営業担当者に確認してください。

機能仕様

〇:対象の用途で使用する機能
×:対象の用途で使用しない機能

機能 用途 内容
重量測定
*1
荷重測定
*2
I/Oリフレッシュ方式の
設定*3
○ ○ I/Oリフレッシュ*4 方式を「フリーランリフレッシュ方式」、
「入出力同期リフレッシュ方式*5」、「タスク周期優先リフレッ
シュ方式*6」から選択することができます。
実負荷校正 ○ ○ ロードセルに実負荷を載せて行うユーザ校正機能です。
等価入力校正 ○ ○ ロードセルの定格出力、定格容量、およびゼロバランスの数値を
入力して行うユーザ校正機能です。
重力加速度の補正機能 ○ × 装置の実負荷校正を実行した場所と設置場所が異なる場合、それ
ぞれの場所の重力加速度の違いによる総重量値の誤差を補正する
機能です。
デジタルフィルタ処理
機能
○ ○ 入力信号に含まれるノイズ成分をデジタルフィルタで除去し、測
定値の変動を抑える機能です。デジタルローパスフィルタと移動
平均フィルタを使用できます。
ゼロセット/
ゼロリセット機能
○ ○ ゼロセット機能は、設定した範囲内で、任意のタイミングの総重
量値/荷重測定値をゼロ点として補正する機能です。
ゼロリセット機能は、ゼロセットによるゼロ点の補正を解除する
機能です。
ゼロトラッキング機能 ○ × 設定した範囲内で、ゼロ点を自動的に補正する機能です。
ゼロ点範囲オーバー
検出機能
○ ○ 総重量値/荷重測定値が設定したゼロ点範囲を超えていることを
検出する機能です。
風袋引き機能 ○ × 総重量値/荷重測定値から風袋重量値を減算して正味重量値を得
る機能です。ワンタッチ風袋引き機能とデジタル風袋引き機能の
2種類があります。
ワンタッチ
風袋引き機能
○ × 指定したタイミングの総重量値を風袋値として記憶し、総重量値
から風袋値を減算することで、正味重量値を得る機能です。
デジタル
風袋引き機能
○ × あらかじめ設定したデジタル風袋値を総重量値から減算し、正味
重量値を得る機能です。
安定検出機能 ○ × 総重量値が安定しているかどうかを検出する機能です。
オーバーレンジ/
アンダーレンジ
検出機能
○ ○ 入力信号が入力変換範囲を超えたことを検出する機能です。
センサ断線診断機能 ○ ○ ロードセル入力ユニットとロードセルを接続するケーブルの断線
の有無を診断する機能です。センサ断線診断の実行中は重量およ
び荷重の測定が行えません。
入力値の更新停止機能 ○ ○ 指定した期間、入力値の更新を行わない機能です。
ピークホールド/
ボトムホールド機能
× ○ 指定した期間、荷重測定値のピーク値とボトム値を保持し続ける
機能です。
データトレース機能 ○ ○ 指定した期間のデジタルフィルタ処理前後の総重量値/荷重測定
値をREAL型でロードセル入力ユニットのバッファに記録し、
CSVファイルにエクスポートする機能です。
小数点位置の設定機能 ○ ○ DINT型の各データに対し、小数点以下の表示桁数を設定する機
能です。

*1. 単位がkgやtなどの重量を測定する用途です。
*2. 単位がNやkNなどの荷重を測定する用途です。
*3. 通信カプラユニットの設定で選択できます。設定方法の詳細については、「NXシリーズ ロードセル入力ユニット
       ユーザーズマニュアル(SBCA-439)」を参照してください。
*4. コントローラとのデータ交換のことを表します。
*5. EtherCATカプラユニットとの組み合わせでEtherCAT通信をDCモードで使用する場合に設定可能となります。
*6. EtherCATカプラユニット形NX-ECC203の組み合わせでEtherCAT通信をDCモードで使用する場合に設定可能となり
       ます。

個別仕様

ロードセル入力ユニット

形NX-RS1201

ユニット名称 ロードセル入力ユニット 形式 形NX-RS1201
点数 1点 外部接続端子 スクリューレスクランプ端子台
(16端子)
I/Oリフレッシュ
方式
フリーランリフレッシュ方式、入出力同期リフレッシュ方式、タスク周期優先リフレッシュ方式
LED表示 [TS]LED
3538_sp_3_1
入力レンジ -5.0~+5.0mV/V
入力変換範囲 -5.5~+5.5mV/V
ロードセル印加
電圧
DC5V±10%、出力電流60mA以下
ゼロ点調整範囲 -5.0~+5.0mV/V
ゲイン調整範囲 -5.0~+5.0mV/V
精度
*1
非直線性 ±0.01%(フルスケール)*2
ゼロ
ドリフト
±0.1μV/°C RTI
ゲイン
ドリフト
±10ppm/°C
ADコンバータ
分解能
24bit
ウォームアップ
時間
30分 変換周期 125μs
外形寸法 12(W)×100(H)×71(D) 絶縁方式 入力とNXバス間:電源=トランス、
信号=デジタルアイソレータ
絶縁抵抗 絶縁されている回路間20MΩ以上
(DC100Vにて)
耐電圧 絶縁されている回路間AC510V、
1分間、漏れ電流5mA以下
I/O電源供給方法 供給なし I/O電源端子
電流容量
I/O電源端子なし
NXユニット電源
消費電力
・CPUユニットに接続
2.05W以下
・通信カプラユニットに接続
1.70W以下
I/O電源消費
電流
消費なし
質量 70g以下
回路構成 3538_sp_3_2
取付方向と制限 取付方向:
・CPUユニットに接続:正面取付方向が可能
・通信カプラユニットに接続:6方向が可能
制限:なし
端子接続図

6線式ロードセルとの接続図
3538_sp_3_3

4線式ロードセルとの接続図
3538_sp_3_4

*1. ロードセルとロードセル入力ユニットを6線式で接続して使用する場合の精度です。
*2. 以下の条件で使用する場合の値です。
       フルスケール:0.0~5.0mV/V または -5.0~0.0mV/V
       周囲温度:25℃
       デジタルフィルタ処理機能の設定:初期値

バージョン情報

CPUユニットに接続時

NX ユニットを接続可能なCPUユニットの形式については、CPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン CPU ユニット Sysmac Studio
形NX-RS1201 Ver.1.0 Ver.1.13 Ver.1.17

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

EtherCATカプラユニットに接続時

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニットバージョン EtherCATカプラユニット CPUユニットまたは 産業用PC Sysmac Studio
形NX-RS1201 Ver.1.0 Ver.1.0 Ver.1.05 Ver.1.16

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

EtherNet/IPカプラユニット接続

NXユニット 対応バージョン
形式 ユニット
バージョン
NJ/NX/NYシリーズコントローラで使用*1 CS/CJ/CPシリーズのPLCで使用*2
EtherNet/IP
カプラユニット
CPUユニット
または産業用
PC
Sysmac
Studio
EtherNet/IP
カプラユニット
Sysmac
Studio
NX-IO
Configurator
*3
形NX-RS1201 Ver.1.0 Ver.1.2 Ver.1.14 Ver.1.19 Ver.1.0 Ver.1.16 Ver.1.00

注. ユニットの種類によっては、上の表に記載したバージョンが存在しない形式があります。その場合には、表で示した対応バージョン以降のもっとも古いバージョンが対応しています。形式とバージョンの関係は各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*1. EtherNet/IPカプラユニットに対応するEtherNet/IPユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*2. EtherNet/IPカプラユニットに対応するCPUユニットやEtherNet/IPユニットのユニットバージョンは、EtherNet/IPカプラユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。
*3. EtherNet/IPカプラユニットのユニットバージョンVer.1.0に接続する場合、EtherNet/IPカプラユニットのペリフェラル(USB)ポートへの接続だけが可能です。
そのほかの経路では接続できません。そのほかの経路で接続する場合は、ユニットバージョンVer.1.2以降のEtherNet/IPカプラユニットを使用してください。