ファイバアンプ

分類 形状 接続方式 入出力 形式
NPN出力 PNP出力
標準タイプ 3532_lu_1_1 コード引き
出し(2m)
1出力 形E3NX-CA11 2M 形E3NX-CA41 2M
3532_lu_1_2 省配線
コネクタ
1出力 形E3NX-CA6 形E3NX-CA8
高機能
タイプ
3532_lu_1_3 コード引き
出し(2m)
2出力+
1入力
形E3NX-CA21 2M 形E3NX-CA51 2M
センサ通信
ユニット
タイプ *
3532_lu_1_4 センサ通信
ユニット用
コネクタ
―― 形E3NX-CA0

*ファイバアンプをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。
icon_01注. 省配線コネクタタイプの詳細は製品に関するFAQの「省配線コネクタタイプ」をご参照ください。

ファイバユニット

検出方式 形状 検出方向 サイズ 形式
反射形 3532_lu_2_1 ライトアングル M6 形E32-C91N 2M

検出方式 形状 エリアビームタイプ 検出幅 形式
透過形(溝型) 3532_lu_3_1 アレイ 10mm 形E32-G16 2M

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、必ずご注文ください。  ※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式 適用ファイバアンプ形式
親コネクタ 3532_lu_4_1 2m 3線 形E3X-CN11 形E3NX-CA6
形E3NX-CA8
子コネクタ 3532_lu_4_2 1線 形E3X-CN12

*コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

取りつけ金具

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3532_lu_5_1 形E39-L143 1

DINレール

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 種類 形式 数量
3532_lu_6_1 浅型/全長1m 形PFP-100N 1
浅型/全長0.5m 形PFP-50N
深型/全長1m 形PFP-100N2

エンドプレート

センサ通信ユニットには1組(2個)付属しております。
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3532_lu_7_1 形PFP-M 1

関連商品

センサ通信ユニット

種類 形状 形式
EtherCATセンサ通信ユニット 3532_lu_8_1 形E3NW-ECT
分散ユニット 3532_lu_8_2 形E3NW-DS

EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。