カラーファイバアンプ
※ Web特別価格提供品
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E3NX-CA11 2M | 標準タイプ 1出力 コード引き出しタイプ NPN出力 白色LED |
|
| E3NX-CA21 2M | 高機能タイプ 2出力+1入力 コード引き出しタイプ NPN出力 白色LED |
|
| E3NX-CA41 2M | 標準タイプ 1出力 コード引き出しタイプ PNP出力 白色LED |
|
| E3NX-CA51 2M | 高機能タイプ 2出力+1入力 コード引き出しタイプ PNP出力 白色LED |
|
| E3NX-CA6 | 標準タイプ 1出力 省配線コネクタタイプ NPN出力 白色LED |
|
| E3NX-CA8 | 標準タイプ 1出力 省配線コネクタタイプ PNP出力 白色LED |
|
| E3NX-CA0 | センサ通信ユニットタイプ 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ 白色LED |
|
| E32-C91N 2M | 反射形 ライトアングル M6ナット型 曲げ半径R4 |
|
| E32-G16 2M | 透過(溝型)形 アレイタイプ 検出距離10mm 曲げ半径R5 |
|
| E3NW-DS | 分散ユニット |
|
| E3NW-ECT | EtherCAT通信ユニット |
|
| E3X-CN11 | 省配線コネクタ(親), 芯数 3, コード長 2m |
|
| E3X-CN12 | 省配線コネクタ(子), 芯数 1, コード長 2m |
|
| E39-G27 | E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ |
|
| E39-L143 | センサ取付金具 |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。