本体(リレー)

定格

操作コイル(入力用、出力用共通搭載リレー1点あたり)

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力(mW)
DC24 13.3 1,575 80%以下 10%以上 110% 約280

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で公差はコイル抵抗±15%です。
  2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
  3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
  4. 定格電流はI/OリレーターミナルのLED電流を含みます。

開閉部(搭載リレー1点あたり)

分類 入力用(形G2RV-1-S-AP-G) 出力用(形G2RV-1-S-G/形G2RV-1-SI-G)
抵抗負荷
(cosφ=1)
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、 L/R=7ms)
定格負荷 AC30V 50mA
DC36V 50mA
AC250V 6A
DC30V 6A
AC250V 2.5A
DC30V 2A
定格通電電流 50mA 6A/点、10A/コモン(-C4搭載時)
接点電圧最大値 AC30V、 DC36V AC250V、 DC125V
接点電流最大値 50mA 6A/点、10A/コモン(-C4搭載時)
開閉容量最大値 - 1,500VA
180W
500VA
60W
故障率 P水準(参考値 *) DC100mV 1mA DC5V 10mA
電気的耐久性 500万回以上 N.O.接点:7万回以上
N.C.接点:5万回以上
機械的耐久性 500万回以上 500万回以上

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

項目 形G70V-SID16P (-1)(-C16)
入力用、 DCコイル
形G70V-SOC16P (-1)(-C4)
出力用、 DCコイル
接点構造 1a×16 1c×16
接点材質 銀合金+金メッキ 銀合金
接触抵抗 *1 150mΩ以下
動作時間 *2 20ms以下
復帰時間 *2 40ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
電気的 1,800回/h(定格負荷)
絶縁抵抗 100MΩ以上
耐電圧 コイル―接点間、AC2,500V 1min
誤動作振動 10~55~10Hz 片振幅:0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作衝撃 100m/s2 3軸6方向 各3回
耐ノイズ ノイズレベル 1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs
使用周囲温度 -40~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
LED表示色 電源 緑
I/O 黄
質量 約350g 約370g

注. 各性能は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A
*2. 周囲温度条件:23℃

オプション(別売・SSR)

定格

入力(出力用 別売SSR1点あたり)

形式 定格電圧 入力インピーダンス 動作電圧 復帰電圧 入力電圧(定格電圧に対する割合)
G3RV-202S(L) DC24V 1.75kΩ±20% 21.6V以下 1V以下 ±10%
G3RV-D03SL 4.5kΩ±20% 19.2V以下
G3RV-D03SL-H 2.3kΩ±20% 19.2V以下

出力(出力用 別売SSR1点あたり)

種類 G3RV-202S(L) G3RV-D03SL(-H)
定格負荷電圧 AC100~240V 50/60Hz DC5~24V
負荷電圧範囲 AC75~264V 50/60Hz DC3~26.4V
負荷電流 0.1~1A(25℃)、0.2A(55℃) 100μA~3A(40℃)、0.5A(55℃)、10A/コモン(-C4搭載時)
サージオン電流耐量 30A(1サイクル、60Hz) 30A(10ms)

性能

種類 G3RV-202S G3RV-202SL G3RV-D03SL G3RV-D03SL-H
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下 6ms以下 0.2ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 15ms以下 0.4ms以下
出力オン電圧降下 1.6V ー
出力オン抵抗 ー 0.3Ω以下
漏れ電流 5mA以下(AC200V) 10μA以下
絶縁抵抗 100MΩ
耐電圧 AC2,500V
耐振動 複振幅0.375mm
耐衝撃 1,000m/s2
使用周囲温度 -30~+55℃
使用周囲湿度 45~85%RH

海外規格認定

海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。

UL規格認定(ファイルNo.E95399)

種別 形式 定格 規格番号 カテゴリ Listed/
Recognition分類
接点定格
I/Oリレー
ターミナル
形G70V-SID16P(-1) 24V DC UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-2-201
NRAQ,
NRAQ7
Listed 24V DC
形G70V-SID16P(-1)-C16
形G70V-SOC16P(-1) 250V AC / 30V DC
Resistive 4A at 40 ℃
形G70V-SOC16P(-1)-C4
I/Oターミナル
ソケット
形G70V-ZID16P(-1) Recognition 24V DC
形G70V-ZID16P(-1)-C16
形G70V-ZOM16P(-1) 250V AC / 30V DC
Resistive 4A at 40 ℃
形G70V-ZOM16P(-1)-C4
形G70V-ZOM16P(-1)-C4-D

注1. USLはUnited Stateでの認証で、CNLはカナダ向け認証となります。
 2. カナダ向け認証としてcULusを取得しています。(CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201)

G70V-SOC16P(-1)(-C4)、G70V-ZOM16P(-1)(-C4)(-D):UL認証仕様

注. C4搭載時は10A/コモンとしてください。

TÜVラインランド認証(認証番号 R50327604)

種別 形式 定格 規格番号 操作コイル 接点定格
I/Oリレー
ターミナル
形G70V-SID16P(-1) 24V DC EN 61810-1 24V DC 24V DC 0.05A L/R=0ms
形G70V-SID16P(-1)-C16
形G70V-SOC16P(-1) single load: 250V AC 6A cos(phi)=1
16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1
16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms
16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃)
16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃)
形G70V-SOC16P(-1)-C4 250V AC / 30V DC
16 loads: 5A (Ta=+25℃)
16 loads: 3A (Ta=+55℃)
1 load: 6A
Resistive load
total max. 10A common line
I/Oターミナル
ソケット
形G70V-ZID16P(-1) 24V DC EN 61810-1 24V DC 24V DC 0.05A L/R=0ms
形G70V-ZID16P(-1)-C16
形G70V-ZOM16P(-1) single load: 250V AC 6A cos(phi)=1
16 loads: 250V AC 3A cos(phi)=1
16 loads: 30V DC 3A L/R=0ms
16 loads: 250V AC 5A cos(phi)=1 (Ta=+25℃)
16 loads: 30V DC 5A L/R=0ms (Ta=+25℃)
形G70V-ZOM16P(-1)-C4 250V AC / 30V DC
16 loads: 5A (Ta=+25℃)
16 loads: 3A (Ta=+55℃)
1 load: 6A
Resistive load
total max. 10A common line
形G70V-ZOM16P(-1)-C4-D

CEマーキング適合

形式 EMC指令 低電圧指令 機械指令
形G70V 対象外 ○ 対象外

注1. 安全カテゴリとは、制御システムの安全関連部を構築するに際して選択される最大適用カテゴリをいい、
   コンポーネント単独に適用されるものではありません。
 2. 適合レベル等の詳細については、「EU適合宣言書」を発行しておりますので、弊社営業担当までお問い合わせください。