• スリムI/Oリレー(形G2RV)を搭載した16点I/Oリレーターミナル。

• プッシュインPlus端子台を採用し従来のねじ端子より配線工数を削減。(従来のねじ端子の配線工数より配線時間約60%短縮*1)

• PLCケーブルによる一括配線で更なる配線工数の削減。

• コイルサージ吸収ダイオードつき。

• I/O信号のON・OFFが一目でわかる動作表示LEDつき。

• スリムI/O SSR(形G3RV)も搭載可能。*2

• 配線工数を大幅に削減し、スペース効率を最大化するI/O端子部の内部接続タイプを品揃え。(入力用:16点/コモン、出力用:4点/コモン)

• DINレール取付、ねじ取付共用。

*1. 2015年11月現在当社実測値データ
*2. 一部搭載できない機種があります。