形式基準

種類

本体

I/Oリレーターミナル

端子 区分 点数 コモン線処理 定格電圧 形式
端子台側 コネクタ側
プッシュイン
Plus端子台
入力 *1 16点 内部接続なし NPN対応(-コモン) DC24V 形G70V-SID16P
PNP対応(+コモン) 形G70V-SID16P-1
16点内部接続 NPN対応(-コモン) 形G70V-SID16P-C16
PNP対応(+コモン) 形G70V-SID16P-1-C16
出力 *2 内部接続なし NPN対応(+コモン) 形G70V-SOC16P
PNP対応(-コモン) 形G70V-SOC16P-1
4点ごと端子台最下段を内部接続 NPN対応(+コモン) 形G70V-SOC16P-C4
PNP対応(-コモン) 形G70V-SOC16P-1-C4

*1. 搭載するリレーは形G2RV-1-S-AP-G DC21V
*2. 搭載するリレーは形G2RV-1-S-G DC21V

I/Oターミナルソケット

適応I/Oリレーターミナル 区分 コモン線処理 形式
端子台側 コネクタ側
形G70V-SID16P 入力 内部接続なし NPN対応(-コモン) 形G70V-ZID16P
形G70V-SID16P-1 PNP対応(+コモン) 形G70V-ZID16P-1
形G70V-SID16P-C16 16点内部接続 NPN対応(-コモン) 形G70V-ZID16P-C16
形G70V-SID16P-1-C16 PNP対応(+コモン) 形G70V-ZID16P-1-C16
形G70V-SOC16P 出力 内部接続なし NPN対応(+コモン) 形G70V-ZOM16P
形G70V-SOC16P-1 PNP対応(-コモン) 形G70V-ZOM16P-1
形G70V-SOC16P-C4 4点ごと端子台最下段を内部接続 NPN対応(+コモン) 形G70V-ZOM16P-C4
形G70V-SOC16P-1-C4 PNP対応(-コモン) 形G70V-ZOM16P-1-C4
ー * 4点ごと端子台中段を内部接続 NPN対応(+コモン) 形G70V-ZOM16P-C4-D
ー * PNP対応(-コモン) 形G70V-ZOM16P-1-C4-D

注1. I/Oターミナルソケット(形G70V-ZID16P(-1)(-C16))にはリレーは搭載されていません。スリムI/Oリレーと組み合わせてご使用ください。
注2. I/Oターミナルソケット(形G70V-ZOM16P(-1)(-C4))にはリレーは搭載されていません。スリムI/OリレーまたはスリムI/O SSRと組み合わせてご使用ください。
*形G70V-ZOM16P(-1)-C4-DにはSSRは搭載されていません。スリムI/O SSR(DC用:形G3RV-D03SL)をご使用ください。

オプション(別売)

搭載用リレー

適応I/Oリレーターミナル 区分 分類 形式
形G70V-SID16P(-1)(-C16)
形G70V-ZID16P(-1)(-C16)
入力 スリムI/Oリレー*1 形G2RV-1-S-AP-G DC21
形G70V-SOC16P(-1)(-C4)
形G70V-ZOM16P(-1)(-C4)
出力 スリムI/Oリレー ラッチングレバーなし*2 形G2RV-1-S-G DC21
ラッチングレバーあり 形G2RV-1-SI-G DC21
スリムI/O SSR AC用 ゼロクロス機能あり 形G3RV-202S DC24
ゼロクロス機能なし 形G3RV-202SL DC24
DC用 形G3RV-D03SL DC24
形G3RV-D03SL-H DC24
形G70V-ZOM16P(-1)-C4-D *3 出力 スリムI/O SSR DC用 形G3RV-D03SL DC24
形G3RV-D03SL-H DC24

注. スリムI/O SSRをご使用時は、出力用の形G70V-SOC16P(-1)(-C16)からスリムI/Oリレーを外して装着するか、出力用のI/Oターミナルソケット(形G70V-ZOM16P(-1)(-C16))とスリムI/O SSRをご注文いただき組み合わせてご使用ください。
*1. スリムI/Oリレー(形G2RV-1-S-AP-G)は、 I/Oリレーターミナル(形G70V-SID16P(-1)(-C16))に標準で搭載されています。
*2. スリムI/Oリレー(形G2RV-1-S-G)は、 I/Oリレーターミナル(形G70V-SOC16P(- 1)(-C4))に標準で搭載されています。
*3. 形G70V-ZOM16P(-1)-C4-DにはSSRは搭載されていません。スリムI/O SSR(DC用:形G3RV-D03SL(-H))をご使用ください。
ご注文時は、「定格電圧」をご指定ください。

I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル 形XW2Z-R

・バラ線圧着端子付ケーブル: 形XW2Z-RY□C
・バラ線ケーブル: 形XW2Z-RA□C
・コネクタ付ケーブル
 ・富士通/オータックスコネクタ
          (1対1):形XW2Z-R□C
          (1対2):形XW2Z-RI□C-□
                形XW2Z-RO□C-□
          (1対3):形XW2Z-R□C-□-□
 ・MILコネクタ(1対1): 形XW2Z-RI□C
              形XW2Z-RO□C
         (1対2): 形XW2Z-RI□-□-D□
              形XW2Z-RM□-□-D□
              形XW2Z-RO□-□-D1
icon_01詳細につきましては、データシートの「接続ケーブル一覧表」をご覧ください。

ラベル

形状 形式 最小発注単位
(1シートあたりの数量)
3509_lu_5_1 形XW5Z-P2.5LB2 5
(1シート/72ピース)

レール取りつけ用品

形状 種類 形式 最小発注単位(個)
3509_lu_6_1 支持レール 1m 形PFP-100N 1
0.5m 形PFP-50N
3509_lu_6_2 エンドプレート 形PFP-M* 10
3509_lu_6_3 スペーサ 形PFP-S*

*ご注文の際は10個単位でご注文ください。